- Teknisk support
- Kalibreringsservice
- Analytiske sensorer
Kalibrering af analytiske sensorer
ISO-kalibrering af ledningsevne
Den komparative måling af konduktivitetssensorer udføres ved hjælp af sporbare referenceopløsninger.
Til kalibrering af analytiske målestørrelser anvendes der buffer- og referenceopløsninger, fordi de har kendte konduktansværdier.
I forbindelse med komparativ måling bliver testobjektet nedsænket i referenceopløsningen, og afvigelsen mellem den faktiske værdi og målværdien dokumenteres. Fordi det har en betydelig indflydelse på ledningsevnen, bliver temperaturen også målt og dokumenteret.
Kalibreringen udføres i skalerede måleområder baseret på 3 målepunkter via den analoge udgang (strøm) og den digitale udgang (IO-Link). Efter kalibreringen bliver testobjektet nulstillet til dets fabriksindstillinger (med undtagelse af CGA-kalibreringsfaktoren under rekalibreringen).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_leitfaehigkeit2_2024.png?v=2137421292)
ISO-kalibrering af oliepartikelmonitor
Den komparative måling udføres ved hjælp af en sekundær kalibreringsløsning.
Kalibreringen af partikeltællere er delt i en primær og en sekundær kalibrering.
Den primære kalibrering udføres i overensstemmelse med ISO11171, som definerer procedurer, der er i overensstemmelse med standarderne, til kalibrering af partikeltællere til kontamineringsanalyse af hydrauliske væsker. Disse procedurer anvender defineret teststøv, der kan spores til NIST SRM 2806B, og som er opslæmmet i renset mineralolie. Opslæmningen bliver derefter analyseret ved hjælp af et elektronmikroskop. Dette sikrer, at partikelstørrelsesfordelingen af referencestøvet overholder de påkrævede standarder. Derefter bliver referenceenheden kalibreret på en sporbar måde i det pågældende oliekredsløb.
Vores oliepartikelmonitor kalibreres iht. ISO11943. Den sekundære kalibrering udføres på grundlag af det definerede teststøv fra den primære kalibrering. Under denne procedure bliver renset mineralolie blandet med en defineret mængde teststøv igen. Derefter bliver opslæmningen analyseret med testobjektet, dvs. oliepartikelmonitoren, og den primært kalibrerede referencesensor før resultaterne sammenlignes.
Kalibreringen udføres på grundlag af 4 målekanaler og indikerer den sekundære kalibreringsopslæmnings nøjagtige partikelstørrelsesfordeling på 4, 6, 14 og 21 µm.