You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringsservice
  3. Temperatursensorer

Kalibrering af temperatursensorer

ISO-, DAkkS- og A2LA-temperaturkalibrering

Den komparative måling udføres i omrørte, temperaturkontrollerede væskebade. Under kalibreringen opstår den termiske kobling af referenceenheden og testobjektet ved hjælp af det pågældende væskebad. Referenceenheden måler anløbningstemperaturen i væskebade og sammenlignes med temperaturen målt af testobjektet.

Kalibreringen udføres på grundlag af 3 eller 5 målepunkter, alternativt 4 frit valgte målepunkter i området -20...150 °C (-20...200 °C for A2LA-kalibreringer), som fordeles over temperaturområdet. Kalibreringen udføres som standard med fabriksindstillinger ved hjælp af det analoge output (strøm) eller, alternativt, visuelt ved hjælp af enhedens display eller det analoge output (spænding).

Kalibrering af infrarøde temperatursensorer

Kalibreringen udføres ved de specificerede strålingstemperaturer foran en sort radiator med et referencepyrometer, der anvendes som standardenhed på grundlag af de internationale temperaturstandarder ifølge ITS-90.

Kalibreringscheck teknologi

ifm tilbyder et alternativ til traditionelle kalibreringsprocedurer: TCC.

Takket være kalibreringscheck teknologien kontrollerer TCC dens egen drift-reaktion permanent. Sensoren sammenligner temperaturværdien med referenceværdien, der måles samtidig. Hvis afvigelsen er uden for toleranceområdet, som kan indstilles mellem 0,5 og 3 K, leverer TCC et optisk signal og sender en meddelelse til en central styreenhed via IO-Link og det diagnostiske output. Det samme gælder i tilfælde af alvorlige fejl.

Kontrol af kalibreringsstatussen, driftshistorik i timer, temperatur og drift-værdi, grænse og status dokumenteres også – og letter dermed overensstemmelsen med kravene i mange standarder.

Målesystem

TCC instrumentfamiliens design omfatter to sensorelementer, der selv registrerer og sender en advarsel, hvis der forekommer signaldrift.

PTC-elementet(Positive Temperature Coefficient) øger sin modstand ved en stigende temperatur. NTC-elementet(Negative Temperature Coefficient) reducerer sin modstand ved en stigende temperatur. Da PTC og NTC reagerer på temperaturændringer i hver sin retning, kan mikroprocessoren måle forskellen mellem de to elementer og advare brugeren om et potentielt fald i præcisionen.

Se det selv og spar tid og penge.

Termobrønde

Termobrønde/dyklommer giver mulighed for kalibrering af temperatursensorer under den løbende drift med installationslængder på 30…330 mm.