• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Από την επιτήρηση κραδασμών στο Industry 4.0
  2. Επισκόπηση προϊόντος

Κατάλληλα προϊόντα για όλες τις εφαρμογές.

Βασικός αισθητήρας και μεταδότης κραδασμών

Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών για μόνιμη επιτήρηση ολικών δονήσεων για μηχανές και εγκαταστάσεις κατά ISO 10816. Οι αισθητήρες μετρούν την rms ταχύτητα δονήσεων σε μια μη περιστρεφόμενη επιφάνεια εξαρτήματος.

Βασικός αισθητήρας κραδασμών σειράς VT
Απλή λειτουργία μεταδότη, 4...20 mA.

Βασικός αισθητήρας κραδασμών σειράς VΚ
Έξοδος μεταγωγής και λειτουργία μεταδότη. Χρονοκαθυστέρηση απόκρισης για αποφυγή ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση.

Αισθητήρας δόνησης VVB

Αλλαγή εξόδου και τεχνολογίας IO-Link για μετάδοση πολλαπλών τιμών διεργασίας.

Έξυπνοι αισθητήρες κραδασμών

Ο μικρού μεγέθους αισθητήρας κραδασμών σειράς VΝ επιτηρεί τις ολικές δονήσεις σε μηχανές και εγκαταστάσεις κατά ISO 10816. Διαθέτει εύκολη παραμετροποίηση και ενσωματωμένη οθόνη. Το λογισμικό παραμετροποίησης δεν είναι απαραίτητο.

Έξυπνοι αισθητήρες κραδασμών σειράς VN
Ενσωματωμένη οθόνη, αποθήκευση ιστορικού για τεκμηρίωση, για μηχανές που περιστρέφονται > 120 rpm.

Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης

6-κάναλο διαγνωστικό σύστημα για την αξιολόγηση δυναμικών σημάτων (π.χ. επιτάχυνση) και αναλογικά σήματα. Ευέλικτη, με αναλυτική επιτήρηση και ανάλυση. Διασύνδεση Εthernet TCP/IP και δικτύου (μόνο σε σειρά VSE15x) για σύνδεση και ενσωμάτωση σε υψηλότερου επιπέδου συστήματα / PLC.

Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης
4-κάναλη διαγνωστική βαθμίδα με επιπρόσθετες εισόδους τιμών διεργασίας, ενσωματωμένη μνήμη ιστορικού, δυνατότητα δικτύωσης.

Ηλεκτρονικές μονάδες διάγνωσης VSE002 / VSE100
Επιτήρηση σε επιλεγόμενες συχνότητες, μνήμη ιστορικού με ρολόι πραγματικού χρόνου, λειτουργία μετρητή, δυνατότητα δικτύωσης TCP/IP.

Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης VSE150
Επιτήρηση σε επιλεγόμενες συχνότητες, μνήμη ιστορικού με ρολόι πραγματικού χρόνου, λειτουργία μετρητή, δυνατότητα δικτύωσης TCP/IP, διασύνδεση PROFINET/IO.

Αισθητήρες επιτάχυνσης

Οι αισθητήρες επιτάχυνσης μετρούν τις δυναμικές δυνάμεις στην επιφάνεια της μηχανής και μεταδίδουν το ακατέργαστο σήμα για επιτήρηση κραδασμών σε πραγματικό χρόνο ή σε μονάδα διάγνωσης κραδασμών π.χ. στις ηλεκτρονικές μονάδες διάγνωσης σειράς VSE.

Αισθητήρες επιτάχυνσης σειρών VSA / VSP
Στιβαρά επιταχυνσιόμετρα σε διαφορετικά περιβλήματα σειρών VSA ή VSP, κατάλληλα για τοποθέτηση ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Σε διάφορα εύρη μέτρησης με έξοδο τάσης (100 mV/g) ή ρεύματος (0...10 mA). Σύνδεση σε ηλεκτρονικές μονάδες διάγνωσης σειράς VSE.

Επιταχυνσιόμετρα σειράς VSA
Απροβλημάτιστη λειτουργία σε περιπτώσεις γρήγορης κίνησης ή ύπαρξης ισχυρών δυνάμεων. Με ενσωματωμένο αυτοέλεγχο για μόνιμη ασφάλεια.

Εγγενώς ασφαλή επιταχυνσιόμετρα σειράς VSP0xA
Για μέτρηση κραδασμών σε επικίνδυνες περιοχές. Σύνδεση σε ηλεκτρονικές μονάδες διάγνωσης σειράς VSE, τοποθετημένες έξω από την ζώνη ATEX, μέσω φράγματος ασφαλείας.

Λογισμικό και παρελκόμενα

Το λογισμικό VES004 χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση και για την επιτήρηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όλων των έξυπνων αισθητήρων κραδασμών και της ηλεκτρονικής μονάδας διάγνωσης. Το λογισμικό της ifm OPC server χρησιμοποιείται για την σύνδεση των μονάδων διάγνωσης σε υψηλότερου επιπέδου συστήματα (SCADA, MES, ERP).

Το OPC είναι ένα πρότυπο για -ανεξάρτητη από κατασκευαστή- επικοινωνία στην τεχνολογία αυτοματισμού και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και εύκολα υλοποιήσιμο. Το λογισμικό της ifm SMARTOBSERVER διαθέτει πολλές λειτουργίες για οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο, αποθήκευση και ανάλυση των μετρούμενων τιμών, με σκοπό την επιτήρηση της κατάστασης μηχανών και εγκαταστάσεων. Εκτός από εξαρτήματα τοποθέτησης η ifm παρέχει ως παρελκόμενα και μια μεγάλη γκάμα καλωδίων σύνδεσης (πχ με θηλυκό κονέκτορα, Υ διακλάδωσης), για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας.

Η επιλογή είναι δική σας.

Συστήματα επιτήρησης κατάστασης