• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo blue

moneo blue: Az alkalmazás az IO-Link eszközök mobil paraméterezéséhez és diagnosztizálásához a gyártásban

A megoldás egy Bluetooth adapterből és okostelefonokhoz vagy táblagépekhez való alkalmazásból áll

A gyártás során egyszerűen ellenőrizze az érzékelők állapotát, és ha szükséges, paraméterezze az érzékelőket és az ifm IO-Link mastereket, vagy rögzítse a folyamatadatokat és nézet. Ezt a funkciót a moneo blue ingyenes alkalmazás kínálja az ifm IO-Link masterhez készült ifm Bluetooth adapterrel (EIO330) együtt.

Az IO-Link eszközök folyamatértékei és paraméterei gyártótól függetlenül egyszerűen és komplikáció nélkül beállíthatók, a folyamatadatok pedig táblázat- vagy diagramnézetben jelennek meg. Az ifm szelep- (MVQ), hőmérséklet- (TCC/TN2105), szint- (LR2050/LR2750), Radar- ( Az LW2720) és a rezgésérzékelők (VVB) egy adaptált varázsló segítségével állíthatók be, és grafikusan jelennek meg az eszközhöz igazítva.

A Bluetooth-adapterrel rögzített adatok további kiértékeléshez zip-fájlként elküldhetők az alkalmazáson keresztül, és például egy táblázatban megtekinthetők. Az üzembe helyezés első lépése mindössze egy rövid látogatást igényel az Apple vagy az AndroidApp Store-ban. 

moneo blue - Az alkalmazás az EIO330 Bluetooth adapterhez

  • Informatív és hatékony:Ellenőrizze bárhonnan az ifm masterhez csatlakoztatott összes IO-Link eszköz folyamatértékeit és eseményeit, és paraméterezze az érzékelőket egy ingyenes alkalmazás segítségével (iOS és Android).
  • Egyszerű:Kényelmes, grafikus támogatású paraméterezés számos érzékelőhöz.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.