• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: A kommunikációs interfész

Az érzékelőadatokat olvasható információkká alakítja


A moneo edgeConnect segítségével az eszközök és adatforrások csatlakoztathatók a moneo OS-hez. Például kiolvasható egy ifm IO-Link master a csatlakoztatott IO-Link érzékelőkkel vagy az ifm rezgésdiagnosztikai elektronikája a csatlakoztatott érzékelőkkel együtt. A moneo edgeConnect így lehetővé teszi az adatok átvitelét a gépi szintről, valamint azok a moneo jelenlegi és jövőbeli alkalmazásaiban feldolgozásra alkalmas olvasható információvá alakítását. Egyre több ifm eszköz csatlakoztatható az ifm IoTCore csatlakozón keresztül. Ez magában foglalja a kiválasztott bázisállomásokat az érzékelők vezeték nélküli csatlakoztatásához.

NORTHBOUND
moneo edgeConnect a megfelelő csatlakozókkal képes a moneo-ban összegyűjtött folyamatadatokat és számított értékeket egy felhőbe vagy más harmadik féltől származó rendszerbe küldeni. A moneo által generált jegyek a megfelelően konfigurált célrendszerekre is elküldhetők. Ezenkívül a moneo OPC UA szervere adatokat szolgáltathat egy OPC UA klienssel rendelkező rendszer számára.


A moneo edgeConnect így hidat képez a termelési és automatizálási rendszerek és az IT-részleg információs rendszerei és a felhőplatformok között.

A moneo edgeConnect jelenleg támogatja a bejövő adatgyűjtést ifm-eszközökről, például IO-Link masterekről (AL 13/19, lásd a műszaki követelményeket), a rezgésérzékelők diagnosztikai elektronikáját (VSE), az ifm szoftverügynököket és a kiválasztott rendszereket ifm IoTCore interfész-szel. Ezen túlmenően a moneo lehetővé teszi az adatok átvitelét az Amazon AWS és a Microsoft Azure felhőalapú platformokra, valamint további harmadik fél által fejlesztett rendszerekbe az MQTT vagy OPC UA szerver használatával. További csatlakozók fejlesztése folyamatban van.

moneo licencek

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.