• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo starterkit

moneo starterkit: Tesztelés és indítás

Használatra kész a motorok intelligens állapotellenőrzéséhez

A moneo starterkit egy komplett csomag összehangolt hardverrel és szoftverrel a ventilátorok, szivattyúk és számos más gép motorjainak állapotfelügyeletéhez. Ez az önálló megoldás könnyen bevezethető és személyre szabható széleskörű informatikai szakértelem nélkül is. A moneo starterkit időt takarít meg: Ezt az egyszerű üzembe helyezés és az előre konfigurált alkatrészek teszik lehetővé. A folyamatértékek logikai összekapcsolási, elemzési és egyértelmű megjelenítési lehetőségének köszönhetően minden érték mindig szem előtt van. Az átfogó riasztáskezelés tájékoztat a távolléti eseményekről.


A moneo starterkit a tökéletes kezdete a digitális fejlődésnek

  • Hatékony: Minden IO-Link érzékelő központilag paraméterezhető
  • Áttekinthető: Folyamatadatok gyűjtése és elemzése
  • Megbízható: Összehangolt komponens-készlet
  • Flexibilis: Az önálló megoldás szükség szerint bővíthető

A moneo starterkit lehetővé teszi a motorok intelligens állapotellenőrzését.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.