- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo appliance
moneo appliance: A hardver
Megoldás a moneo szoftver üzemeltetéséhez
A moneo appliance különösen egyszerűvé teszi a moneo üzembe helyezését és üzemeltetését. Rövid időn belül és informatikai szakértelem nélkül is beállítható az appliance, és megkezdődhet a moneo modulok telepítése.
A hardver elegendő számítási teljesítményt és tárolókapacitást biztosít – két verzió közül lehet választani (QHA210 és QHA300). Az appliance management system (AMS) segítségével az "IT-higiéniai" feladatok könnyen elvégezhetők. Ily módon az összes moneo modul frissítése telepíthető, adatmentések készíthetők és visszaállíthatók, valamint a moneo készülék és a moneo szolgáltatások állapotinformációi is előhívhatók. Ezenkívül a QHA300 nagyobb teljesítménnyel rendelkezik, ezért elemzési és adattudományi alkalmazásokhoz optimalizált.
A moneo és az AMS elérése a szokásos webböngészőkön keresztül történik.
Az integrált biztonsági funkciók biztosítják az alkalmazások integritását és az adatok védelmét.
moneo appliance - a kulcsrakész megoldás az Ön termeléséhez
- Egyszerű: Teljesen előtelepített, és informatikai szakértelem nélkül üzembe helyezhető a gyártási környezetben, a termelési hálózatban vagy az adatközpontban
- Kényelmes: Integrált funkciók az informatikai karbantartáshoz (frissítések, biztonsági mentés és támogatás)
- Biztonságos: Robusztus hardver szabványos interfészekkel és előre telepített szoftverrel a fokozott folyamatbiztonság és megbízható működés érdekében – dupla kivitelben
- Központi: Hálózati csomópont az adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz
A moneo appliance az optimális hardver a moneo szoftver működtetéséhez.
moneo appliance: A hardver
Kérjük, vegye figyelembe: A moneo termékek működtetéséhez a szükséges licenceket külön kell megrendelni.
moneo licencek a moneo appliance-hoz
moneo OS: Az IIoT platform
moneo infopoints: Az adatmennyiség
moneo edgeConnect: A kommunikációs interfész
moneo RTM: Az elemző szoftver
moneo configure: A paraméterező szoftver
Az appliance Management System elérésének követelményei
Webböngésző: Google Chrome vagy Mozilla Firefox