- Sensor tekanan menurut aplikasi
- Hidrolik peralatan bergerak
Hidrolik peralatan bergerak
Rangkaian sensor | Rentang tekanan | Sinyal | Visualisasi | Hal yang perlu dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0…600 bar | Transmitter | – | • 0...10 V atau 0.5…4.5 VDC analog tetap • Koneksi proses G1/4 atau 9/16 SAE • Koneksi listrik DEUTSCH, AMP atau M12 |
![]() PT |
0…600 bar | Transmitter | – | • 4...20 mA analog tetap • Koneksi proses G1/4 • Koneksi listrik soket katup DEUTSCH, AMP, M12 atau DIN |