Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor tekanan menurut aplikasi
  2. Oli hidrolik

Sensor tekanan untuk oli hidrolik

Rangkaian sensor Rentang tekanan Sinyal Visualisasi Hal yang perlu dipertimbangkan

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Display numerik
• LED status
• Display dua warna
• 4…20 mA / 0…10 VDC analog bisa diskalakan

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Switch
• Display numerik
• LED status
• Display analog/digital
• 4…20 mA / 20…4 mA analog bisa diskalakan
• Jangkauan pengukuran lebih luas hingga 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter – • 4…20 mA / 0…10 VDC analog tetap
• Perlindungan IP68 / IP69K

PT / PU
-1…600 bar Transmitter – • Profil terkecil
• Waktu respons < 1 mdtk
• 4…20 mA / 0…10 VDC analog tetap
• Ketahanan tinggi terhadap guncangan/getaran
• Perlindungan IP67 / IP69K
• Soket katup M12 atau DIN

PV
-1…600 bar • Switch
• IO-Link
– • Profil terkecil
• Titik peralihan bisa dikonfigurasi melalui software
• Perlindungan IP67 / IP69K
• Pemantauan suhu

PK
0…400 bar Switch LED status • Penyesuaian titik peralihan mudah melalui dua ring pengaturan