Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor tekanan menurut aplikasi
  2. Media berbasis air

Sensor tekanan untuk media berbasis air

Rangkaian sensor Rentang tekanan Sinyal Visualisasi Hal yang perlu dipertimbangkan

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Display numerik
• LED status
• Display dua warna
• 4…20 mA / 0…10 VDC analog bisa diskalakan

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Switch
• Display numerik
• LED status
• Display analog/digital
• 4…20 mA / 20…4 mA analog bisa diskalakan
• Jangkauan pengukuran lebih luas hingga 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter – • 4…20 mA / 0…10 VDC analog tetap
• Perlindungan IP68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Transmitter – • 4…20 mA
• Perlindungan IP68