- Sensor tekanan menurut aplikasi
- Gas dan udara kompresi
Sensor tekanan untuk gas dan udara kompresi
Rangkaian sensor | Rentang tekanan | Sinyal | Visualisasi | Hal yang perlu dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-1…10 bar | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Display numerik • LED status |
• Desain ringkas cocok untuk vakum/udara kompresi • Display dua warna • 4…20 mA analog tetap |
![]() PN |
-1…25 bar | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Display numerik • LED status |
• Display dua warna • 4…20 mA / 0…10 VDC analog bisa diskalakan |
![]() PG24 |
-1…25 bar | • Transmitter • Switch |
• Display numerik • LED status |
• Display analog/digital • 4…20 mA / 20…4 mA analog bisa diskalakan |
![]() PA |
-1…25 bar | Transmitter | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC analog tetap |
![]() PT / PU |
-1…25 bar | Transmitter | – | • Waktu respons < 1 mdtk • 4…20 mA / 0…10 VDC analog tetap • Ketahanan tinggi terhadap guncangan/getaran • Perlindungan IP67 / IP69K • Soket katup M12 atau DIN |
![]() PV |
-1…25 bar | • Switch • IO-Link |
– | • Titik peralihan bisa dikonfigurasi melalui software • Perlindungan IP67 / IP69K • Pemantauan suhu |
![]() PK |
0…25 bar | Switch | LED status | • Penyesuaian titik peralihan mudah melalui dua ring pengaturan |