- Sensor tekanan menurut aplikasi
- Berita produk
- PI Generasi Baru
Sensor tekanan PI untuk aplikasi higienis
Produk yang telah diuji coba dan teruji lebih baik: Sensor tekanan PI kini dengan resolusi yang telah dioptimalkan
Selama bertahun-tahun, sensor tekanan PI dari ifm ini telah teruji penggunaannya pada industri makanan dan minuman. Meskipun demikian, kemampuannya terus ditingkatkan. Perubahan tekanan kini dapat divisualisasikan melalui IO-Link dalam resolusi tinggi dengan sekitar 20.000 langkah. Ini adalah manfaat yang sangat besar, terutama untuk pengukuran ketinggian hidrostatis menggunakan tekanan ketinggian kolom: pada aplikasi seperti ini, sensor harus dirancang untuk rentang pengukuran yang lebih besar agar tahan terhadap tekanan pada ketinggian kolom tambahan. Pada sensor konvensional, rentang pengukuran yang besar dapat mengurangi resolusi pendeteksian tekanan, namun masalah seperti ini tidak ada lagi di sensor PI.
Kelebihan lainnya: sensor juga mendeteksi suhu media dan mengirimnya melalui IO-Link. Ini berarti tidak perlu lagi menyiapkan titik pengukuran suhu tambahan.
Kelebihan produk
Apa kelebihan dari sensor tekanan PI baru ini?
Sensor ini memiliki sel pengukur keramik tipe flush dan tangguh. Dengan demikian, ini menawarkan ketahanan yang tinggi dan stabilitas jangka panjang meskipun sering menerima tekanan sangat tinggi atau beban berlebihan. Selain itu, keramik juga tahan terhadap media yang bersifat abrasif.
Aplikasi yang umum
Sensor tekanan seri PI1 baru ini sangat cocok untuk pengukuran tekanan dalam tangki dan pipa pada industri makanan, misalnya di pabrik pengolahan suhu, fasilitas pembuatan bir, dan aplikasi lainnya yang menggunakan cairan.
Pemantauan ketinggian yang presisi dalam tangki
Lingkungan menantang: pembersihan dengan bola semprot
Kasus penggunaan
Pemantauan ketinggian media berbusa
Menentukan ketinggian dalam tangki dengan media berbusa merupakan aplikasi yang sangat menantang. Sebagian besar pengukuran dari atas ke bawah mengandalkan permukaan media yang stabil untuk mencapai pengukuran yang andal. Selain itu, busa dapat memengaruhi kekuatan sinyal atau menyebabkan pengukuran menjadi tidak akurat.
Pendeteksian tekanan hidrostatis sangat cocok dalam aplikasi seperti ini, karena busa pada media hanya sedikit atau bahkan tidak berpengaruh pada pengukuran ketinggian tersebut. Hal ini dapat menghindari pengukuran yang salah dan hilangnya sinyal, serta meningkatkan performa dan ketersediaan mesin.
Pemantauan tekanan pada pipa dengan tekanan sangat tinggi
Pelanggan ifm pada industri makanan menggunakan PI1 untuk memantau tekanan dalam pipa. Di sini, Sensor dengan resolusi yang tinggi ini sangat cocok digunakan pada industri ini dan nilai proses dapat ditampilkan dengan jelas melalui layar.
Keuntungan lainnya adalah penggunaan sel pengukur keramik dapat tahan terhadap tekanan yang sangat tinggi. Potensi kontaminasi produk yang dapat terjadi akibat kebocoran cairan diafragma juga dieliminasi oleh sel pengukur keramik.
Pemantauan tekanan dalam tangki fermentasi
Proses dalam tangki fermentasi cenderung meninggalkan residu. Untuk menghilangkan residu ini, bola semprot sering digunakan selain pada proses CIP konvensional untuk membersihkan bagian dalam tangki dengan tekanan yang tinggi.
Sel pengukur seri PI1 tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan bola semprot berkat sel pengukuran kapasitif keramiknya. Sel pengukur ini jauh lebih keras dan lebih stabil bila dibandingkan diafragma logam konvensional yang mudah mengalami deformasi dan rusak permanen dalam aplikasi tersebut.
Koneksi sistem
Nilai tambahan berkat IO-Link
Sensor PI baru dengan resolusi 32-bit dan sekitar 20.000 langkah ini menawarkan tampilan mendetail bahkan di seluruh pengukuran yang luas.
IO-Link memungkinkan transmisi data tanpa kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak pengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak memiliki efek pada transmisi data. Data diagnostik juga diberikan melalui IO-Link.
Tekanan saat ini diberikan sebagai output secara presisi dengan resolusi setinggi mungkin melalui IO-Link. Hal memudahkan untuk terus memantau proses Anda sepanjang waktu. Selain itu, suhu media diberikan secara bersiklus melalui IO-Link.
Sensor tekanan ini bisa dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link.
Dan yang paling penting, penyiapan didukung dengan fungsi simulasi.
Teknologi yang telah ditingkatkan
Resolusi lebih tinggi, desain yang direvisi
Sensor tekanan baru ini, tersedia dengan rentang pengukuran berbeda dari vakum hingga tekanan 100 bar, berkomunikasi langsung melalui IO-Link 1.1 dan menawarkan resolusi sekitar 20.000 langkah. Hal ini terutama penting untuk aplikasi pengukuran tekanan yang berbeda dan dengan demikian hanya sebagian kecil rentang pengukuran yang dapat digunakan. Kompensasi suhu juga telah ditingkatkan pada seri baru ini.
Meski terlihat peningkatan yang kecil pada desain sebuah sensor, akan tetapi memiliki dampak besar dalam aplikasi. Misalnya, lubang ventilasi pada sensor tekanan baru ini memiliki offset 90° dan kini diposisikan di samping jika dipasang secara konvensional. Hal ini misalnya dapat mencegah kondensasi yang terkumpul pada membran lubang ventilasi yang menyebabkan kontaminasi atau berpengaruh negatif pada fungsi. PI juga telah dioptimalkan dalam hal kemudahan penggunaannya: konsep pengoperasian baru dengan tiga tombol tekan membuat pengaturan parameter jauh lebih praktis dan juga lebih cepat.