Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor tekanan menurut aplikasi
  2. Saniter

Sensor tekanan untuk aplikasi higienis

Rangkaian sensor Rentang tekanan Suhu media Sinyal Visualisasi Hal yang perlu dipertimbangkan

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Display numerik
• LED status
• Tersedia fitting hidrolik umum
• 4…20 mA /20…4 mA analog bisa diskalakan

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Display numerik
• LED status
• Triclamp 1,5" dan 2" terintegrasi
• Diafragma SS dengan cairan pengisian standar food grade
• Ketahanan tertinggi terhadap kejut termal
• 4…20 mA /20…4 mA analog bisa diskalakan

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Transmitter
• Switch
• Display analog/digital
• 4…20 mA /20…4 mA analog bisa diskalakan

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Transmitter
• IO-Link
• 4…20 mA analog bisa diskalakan
• Ventilasi bisa diputar untuk fleksibilitas pemasangan
• Suhu perangkat tersedia melalui IO-Link