- ecomatmobile
- コントローラ
ecomatmobileコントローラ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-controller-01.jpg?v=1207223409)
コンパクトで柔軟
パワフル: 32ビットコントローラ、大容量メモリとCAN接続性 |
堅牢性: 振動、湿度、極端な周囲温度への耐性 |
安全性: セーフティ関連 アプリケーションで 使用できるバージョン |
シンプル: CODESYSによる IEC-61131-3準拠の 標準化プログラミング |
柔軟: 設定可能なI/Oポート: デジタル、アナログ、PWM |
ecomatController
さまざまなタスク向けのパワフルなモバイルコントローラ
パワフルな32ビットマイクロコントローラにより、非常に短いサイクルタイムを保証します。大容量のメモリにより、複雑なアプリケーションプログラムの処理が可能です。2番目の内蔵マイクロコントローラは重要なシステム機能を監視します。コントローラには、デジタル入出力の他にアナログポートもあります。最大30 kHzの高速信号の入力も使用できます。すべての入出力は干渉と過負荷から保護されています。幅広い電源で、12 Vおよび24 Vオンボードシステムでの動作が可能です。
ゲートウェイ機能
ほぼすべてのコントローラが複数のCANインターフェースを備え、CANopenプロトコル経由でデータをたとえば分散入出力モジュールやダイアログモジュールに伝送できます。複数のCANインターフェースを備えたコントローラは、ゲートウェイとしても使用できます。これにより、たとえばディーゼルエンジンの制御データと診断データを、SAE-J1939プロトコルで直接処理できます。
IEC 61131-3に合わせて設定可能
IEC 61131-3準拠のCODESYSによるプログラミングで、プログラミングがユーザにとって明確でシンプルです。特殊なハードウェア機能(ゲートウェイSAE-J1939/ CANopenなど)向けに、機能ライブラリが利用可能です。
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd3d0c5bd6df8c438afc8f696230b69b/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-01.png)
モバイル用コントローラ | ||
---|---|---|
• 車両やモバイルマシンの制御機能向け |
キャビンやコントロールキャビネットで使用 | |
• 車両やモバイルマシンの制御機能向け |
保護要件の高いコントローラ |