- ecomatmobile
- I/Oモジュール
I/Oモジュール
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-i-o-modules-iocontrol-01.jpg?v=-930250371)
フィールドアプリケーションおよびコントロールキャビネット向けの堅牢なI/Oモジュール
適応性: 設定可能な入出力機能 |
便利: 油圧バルブやジョイスティックを直接接続 |
オプション: M12コネクタまたは中央コネクタ付きのモジュール |
通信機能: CANインターフェースで様々な通信タスクに対応 |
認証: Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定 |
ioControl – コントローラ内蔵の堅牢なI/Oモジュール
接続例
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemgrafik-04.png?v=635299622)
コントローラへの分散接続
分散I/Oモジュールは、バイナリおよびアナログのセンサとアクチュエータを、モバイル用コントローラに接続します。センサ信号の評価とアクチュエータまたは比例弁の制御を分散して実行できます。デバイス機能のデータ出力とパラメータ設定は、CANインターフェース経由で処理されます。モジュールは、建設機械、農業機械、公共車両などのモバイルマシンに特に適しています。ifmの製品範囲には、デジタル、アナログ、周波数入力と、デジタルまたはPWM出力を備えたものがあります。
フィールド用モジュールは高い保護等級と、衝撃および振動への耐性が特長です。EMCレベルが向上し、e1タイプ認定を受けています。運転席、コントロールパネル、コントロールボックスに設置されるモジュールは、操作エレメントと表示エレメントをCANバスに接続する役割を果たします。
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/4c7c77333fad0c49b199a4f2aa03a8a4/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-02.png)
コントロールキャビネット内のアプリケーション向けモジュール | ||
---|---|---|
![]() |
• デジタルおよびアナログ信号の入出力 |
CabinetController |
中央コネクタのあるフィールドアプリケーション向けモジュール | ||
![]() |
• 保護等級IP 67の堅牢な金属製外装のIOモジュール |
I/Oモジュール |
M12またはDEUTSCHコネクタのあるフィールドアプリケーション向けモジュール | ||
![]() |
• 独立したCODESYSプログラミング可能なミニコントローラとして使用可能 |
ioControl |