당사가 생산한 전기 및 전자장비 / 휴대용 배터리의 폐기물 처리 (EU)
당사가 생산한 전기 및 전자장비 폐기물 처리
X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 제품 폐기 시 일반 가정용 쓰레기와 혼합되지 않아야 함을 나타냅니다. 전기 및 전자 제품에는 올바르게 취급하지 않을 경우, 환경 및 인체에 해를 끼칠 수 있는 유해 물질이 포함될 수 있습니다. 이 제품을 적절한 방법으로 폐기하면, 적절한 처리가 보장되고 소중한 천연 자원 보존 뿐만 아니라 관련 법규에 따라 재활용하는 데 도움이 됩니다.
EU 회원국의 경우, 필요에 따라 수거 서비스를 이용할 수 있습니다. 다음 이메일 주소를 사용하여 해당 요청을 간단히 생성하십시오. ifm@envenance.com. 재활용 파트너인 envenance gmbh가 귀하의 위치에서 픽업 날짜에 동의할 것입니다. 복구는 적절하게 이루어지며 무료입니다.
당사는 개별 사례별로 발생되는 관리 또는 물류 비용을 청구할 권리가 있습니다.
휴대용 배터리 폐기
당사 제품에 휴대용 배터리가 포함될 수 있습니다.기술적인 이유로, 이러한 배터리는 일반적으로 당사 제품에 내장되어 있으며 사용자가 제거할 수 없습니다. 교육을 받은 독립적인 직원이 분리작업을 실행할 수 있습니다.
당사는 유럽 전역에 걸쳐 WEEE 및 배터리에 대한 collective scheme에 참여합니다.