You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

특수이동차량용 시스템

언제나 최고의 선택 견고함, 유연함, 신뢰성

건설 기계 농업 및 임업기계 시정부 차량 운송 및 로지스틱

다음 과제가 무엇이 될 지 결코 알 수 없습니다. 그러나, 특수이동기계가 모든 과제를 해결할 수 있는 이상적인 장비인지 여부는 확인할 수 있습니다. ifm의 견고하고 신뢰성있는 시스템 솔루션과 함께. 센서 및 케이블로부터 디스플레이와 컨트롤러에 이르기까지 ifm은 특수이동기계에서 사용할 수 있는 모든 고품질 구성 요소를 단일 소스에서 제공합니다.
따라서 어떠한 도전이든 시스템의 각 부분이 원활하게 작동한다는 것을 신뢰할 수 있습니다.

ifm 제품이 제공하는 모든 혜택에 대해 알아보십시오!

높은 품질로 신뢰성 창출

ifm의 모든 유닛은 광범위한 테스트에서 신뢰성을 입증해야 합니다. 표준 시장 제품 테스트는 복합 테스트로 강화되고 보완됩니다. 여기에는 열 쇼크 및 진동 테스트와 함께 고압 워터 제트를 사용하는 특수 누수 테스트도 포함됩니다. 그 중에서도, 이러한 테스트 절차는 특수이동차량 어플리케이션용 모든 센서와 커넥터에 적용되는 보호등급 IP 69K로 이어집니다. ifm 제품은 고객에게 공급되기 전에 모든 제품이 100 % 최종 검사를 받게 됩니다.

이러한 조치를 통해야만 ifm은 고객에게 약속하는 품질과 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

품질 생산

고도로 자동화되고 정밀한 제조 프로세스를 통하여 허용오차 범위가 최소화된 결함없는 제품 생산이 가능합니다. 포괄적인 품질 관리 및 지속적으로 고품질 자재를 사용하여 당사 제품은 가장 까다로운 작동조건에 대한 내구성으로 최상의 요구사항을 충족할 수 있습니다. 전체 생산 프로세스는 당연히 ISO 표준에 따라 인증되었습니다.

충격을 받지 않습니다.

강한 충격과 진동은 특수이동기계의 일상적인 작동의 일부입니다. 특장용 제품은 이러한 모든 영향에 대한 내구성이 있어야 합니다. 진동 및 쇼크 테스트는 거친 작동 조건을 시뮬레이션하고 부품이 올바르게 작동하는지 확인합니다. 하우징, 전기적 연결부, 디스플레이 – 모든 것이 가장 열악한 환경 조건에서도 견딜 수 있어야 합니다.

신뢰성있는 작동 확인

품질은 ifm의 결정적인 요소입니다. 모든 ecomatmobile 구성요소의 품질을 모든 관련 생산 단계에서 확인합니다. 최종 조립 후 입력, 출력 및 인터페이스를 포함한 모든 단일 제품은 최종적이고 포괄적인 기능 테스트를 거칩니다. 테스트 결과가 "올바르게 작동합니다"인 유닛만 공장에서 출고됩니다.

극한의 기후용

많은 기후 지역, 하나의 요구사항: 원활한 작동 당사 기후 실험실에서는 무엇보다도 ecomatmobile 구성요소의 switch-on 행동이 극한 온도에서 테스트됩니다. 타겟된 자외선을 사용하여 강한 햇빛이 유닛에 영향을 미치지 않도록 합니다. 당사의 구성요소는 또한 극한의 온도 변동과 높은 습도에도 견딜 수 있어야 합니다.