• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. ecomatmobile
  2. 어플리케이션
  3. 시립차량

시립차량

인증된 모바일 컨트롤러
기계 프로세스용 컨트롤러 및 CANopen Safety 지원을 보유한 안전 컨트롤러 (SIL2 / PLd)로서 사용 가능

상세정보

ioControl로 배선 감소
표준화된 나사 또는 플러그앤소켓 연결로 센서와 액추에이터의 안전하고 손쉬운 연결 보장

상세정보

내장된 작동 키 또는 추가된 터치 스크린을 보유한 디스플레이
기계 운영자와 중앙 컨트롤러 사이의 강력한 인터페이스

상세정보

후진 보조장치 또는 적재 프로세스 모니터링용 카메라
공공 도로에서의 안전성 향상

상세정보

mobileMaintenance로 보다 효율적인 경로 계획
운영 중 또는 차고에서 경로 계획 및 차량 진단

상세정보

ISOBUS Gateway
ISOBUS를 사용할 수 있는 가장 쉬운 방법 ISOBUS를 (이미 존재하는) 어플리케이션에 빠르고 신뢰성있게 통합할 수 있는 ifm의 모바일 컨트롤러용 라이브러리가 있습니다.

상세정보

정확한 위치
특장차 용도의 유도형 센서를 사용하여 쓰레기통 리프터의 정확한 위치 보장

상세정보

시립차량에 사용되는 센서 및 컨트롤 구성요소는 다음의 가장 높은 요구사항을 충족해야 합니다: 그들의 구성요소는 극한의 온도, 습도, 먼지, 오염 및 진동에 노출됩니다. 이러한 환경에서 ifm의 모바일용 장비 및 센서는 잠재력을 최대한으로 발휘합니다. 디바이스는 가장 혹독한 작동 조건에서도 견딜 수 있도록 디자인되었습니다. Kraftffahrt-Bundesamt (독일 연방 자동차 운송 기관)의 E1 type 인증서를 통하여 특장차 어플리케이션에서 신뢰있게 작동합니다. 운영자와 다른 도로 사용자에게 최대의 안전이 보장됩니다.

이러한 사항은 예를 들어 대중교통 도로에 주로 이동되는 시립차량에 특히 중요합니다.

 

고객 사례: 청소 차량

최신 사이드 로더 차량이 폐기물 처리에 사용되는 도시가 늘어났습니다. 운전자는 쓰레기통이 놓였던 인도에 평행으로 차량을 조종합니다. 그런 다음 쓰레기통은 자동으로 들어 올려져 비워지고, 차량 측면의 그리퍼 암에 의해 다시 내려집니다. 특장차 용도를 위한 O3M 3D 센서가 Paderborn에 소재한 폐기물 처리 회사의 차량 안전을 어떻게 향상시키는지 알아보고자 하는 경우, 어플리케이션 보고서를 읽어 보십시오.

전체 이야기 읽기

 

컴팩트한 스위퍼 차량

컴팩트한 디자인에도 불구하고, 스위퍼는 환경 친화적인 기술과 우수한 청소 성능을 특징으로 합니다.

이는 특히 ecomatmobile 컨트롤 기술을 사용한 결과입니다. 최적 비용의 컨트롤 모듈과 컴팩트한 대화 모듈은 어플리케이션에 적용되는 시스템 디자인 조정을 가능하게 합니다.

특수차량 어플리케이션용 센서는 기계 기능을 모니터링하고 고장없는 작동을 보장합니다. 유도형 센서는 폐기물 컨테이너 잠금을 모니터링하는데 사용되며, 압력 트랜스미터는 서비스 물 탱크의 레벨을 감지합니다.

 

이동식 재활용 분쇄기

원자재가 더욱 귀해지면서 재활용 기술이 점점 더 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 목재 폐기물, 나무 절단기, 건축 자재 또는 금속 재활용: 최적의 자재 처리 및 분류로 고품질 재활용 보장

극단적 진동과 충격으로 인하여 분쇄 프로세스가 전자 부품에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 이유로 ecomatmobile 구성요소는 현실세계의 조전에서 테스트됩니다. 열, 물 또는 먼지: 하우징은 전자장치를 보호하고, 극한조건에서도 내구성이 있습니다. 또한 전기적 간섭이 제어 모듈에 영향을 주지 않으므로 기계기능에 문제되지 않습니다.

 

고객 사례: 하수구 청소 차량

하수구 청소 차량에는 두 개의 펌프 시스템이 있습니다: 분사 펌프는 하수구와 탱크를 청소합니다. 진공 펌프를 사용하면 슬러지, 폐수 및 산업 폐기물을 차량에 장착된 탱크로 흡입할 수 있습니다. 덴마크 고객 Bucher사에서 이러한 시립차량을 제조합니다. 특장차 용도를 위한 ifm의 ecomatmobile 구성요소는 단순하고 안전한 컨트롤 솔루션을 제공합니다. 강력한 HMI가 운전자를 어떻게 지원하는지 알아보십시오.

전체 이야기 읽기

EMPL: 현대적인 장비를 갖춘 맞춤형 특수이동기계

Bucher: 하수구 청소 차량에 대한 자동화 기술

Emergency One: 강력한 안전 컨트롤러는 고온 작업 중의 소방차량을 지원합니다!

기계 공장 Bumar Koszalin AG: 소방서 및 전력 산업용 모바일 플랫폼