- ecomatmobile
- 컨트롤러
- ecomatBasic controller
견고하면서 소형인 차세대 컨트롤러
ecomat 제품군에 새롭게 추가된 두개의 강력한 CR403S 및 CR413S 미니 컨트롤러입니다. IP20 보호등급을 가진 소형 하우징과 24개 또는 32개의 입력 및 출력을 갖춘 이 제품은 복잡성이 제한된 특수이동차량에 이상적입니다. 작지만 효율적 - ecomatBasic 컨트롤러는 성능과 RAM면에서 대형 ecomatController를 쉽게 따라잡을 수 있습니다.
ecomatBasic 컨트롤러에는 혹한의 추위와 견디기 어려운 더위 또한 전혀 문제되지 않습니다. 섭씨 -40도에서 +85도까지의 온도에서도 쉽게 견딜 수 있습니다. ifm의 모든 다른 견고한 컨트롤러와 마찬가지로 ecomatBasic 컨트롤러 또한 열악한 환경에서도 이상적으로 사용할 수 있습니다. IP20 보호등급을 가진 소형 컨트롤러는 E1 type 인증을 갖추었으므로 도로 교통에서 사용하는 데 아무런 문제가 없습니다.
ecomatBasic 컨트롤러 상세정보
제품 장점
안전 컨트롤러
두 개의 독립적인 PLC - 비안전 기능을 위한 표준 PLC와 최대 SIL 2 / PL d의 안전 기능을 위한 안전 PLC (CP100S와 결합)
빠른 통합
매우 강력하고 편리한 (안전) 라이브러리를 갖춘 CODESYS 3.5
다양함:
기계에 필요한 컨트롤러를 정확히 생성하기 위한 설정 가능한 I/O
뛰어난 전달력
다양한 프로토콜을 지원하는 이더넷 및 CAN 인터페이스
시스템 개요

특수이동차량의 핵심인 견고한 만능 기능
대용량 RAM과 24개 또는 32개의 입력 및 출력을 갖춘 ecomatBasic은 시스템의 중심을 형성합니다. 모든 입력과 출력을 자유롭게 설정할 수 있으므로 유연성을 극대화할 수 있습니다. 두 개의 CAN 인터페이스를 통해 다른 시스템 구성요소와 빠르게 통신할 수 있습니다. CR413S에는 편리한 M12 커넥터로 구성된 이더넷 인터페이스도 장착되어 있습니다. 예를 들어 다운로드, 유지보수 또는 데이터 전송에 사용할 수 있습니다.
프로그래밍은 간단하고 편리하면서도 완전한 유연성을 제공합니다. 두 개의 ecomatBasic 컨트롤러는 CODESYS 3.5를 통해 빠르고 쉽게 프로그래밍할 수 있으며, 새로운 ecolog 서비스 툴을 위한 준비도 완료되었습니다. 또한 필요한 경우, 강력하고 편리한 안전 라이브러리와 기능 블록을 사용할 수 있으므로 프로그래밍 및 문서화 작업을 크게 감소시킵니다.
안전 기능이 인증되었습니까? 물론입니다!
수많은 안전 라이브러리가 포함된 TÜV 인증 소프트웨어 패키지 (2024년 말부터 제공)를 다운로드하면 ecomatBasic 컨트롤러를 완전 인증된 안전 컨트롤러로 사용할 수 있습니다. ecomatBasic CR403S는 12개의 안전 입력이 있는 반면, 상위 제품인 CR413S는 16개의 안전 입력과 4개의 안전 출력을 갖추고 있습니다. 믿기 어렵겠지만, 이 소프트웨어 패키지를 사용하면 두 컨트롤러는 SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C에 대한 모든 요구사항을 충족시킵니다. 그 외에도 CANopen Safety, J1939 Safety 및 CIP Safety가 지원됩니다.
기능성과 유연성의 만남
- Codesys 3.5
• 강력하면서 간단한 라이브러리
• 기성 탬플릿 프로젝트로 시간 절약 - 안전을 위한 준비
• 소프트웨어 패키지 (CP100S)를 사용하므로 본격적인 안전 컨트롤러가 됨
• 포괄적이고 인증된 라이브러리 사용 가능 - 항상 적합한 컨트롤러
32개의 다기능 및 구성가능한 입력과 출력을 갖춘 컨트롤러는 항상 여러분의 어플리케이션에 적합합니다. - 통신
- CAN, CANopen, J1939,
- Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub 이더넷을 통한 네트워크 변수
- CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety