- ecomatmobile
- 디스플레이
ecomatmobile 디스플레이
작동 및 모니터링용 유닛
유용함: 작동 요소가 있는 그래픽 기능을 갖춘 색상 디스플레이 |
적용 가능성: IEC 61131-3이 준수된 CODESYS로 프로그래밍 가능 |
일반사항: 표면 또는 패널 장착을 위한 견고한 하우징 |
카메라와 함께 사용하기에 적합: 모바일용 카메라에 대한 인터페이스를 갖춘 버전 |
전달력: 다양한 통신 태스크를 위한 CAN, 이더넷 그리고 USB 인터페이스 |
ecomatDisplay
특수이동기계와 대화
강력한 HMI는 특수이동기계 및 설치의 컨트롤, 파라메터 세팅 및 작동을 위한 프로그래밍 가능한 그래픽 디스플레이입니다. 모바일 컨트롤러와 함께 사용하거나 독립형 솔루션으로 사용 가능합니다. 데이터와 디바이스 기능은 CAN 이더넷 및 USB 인터페이스를 통해 안전하게 전송됩니다. 일부 타입에는 추가 내비게이션 키, 누름버튼 기능이 있는 포텐쇼미터, 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 백라이트 기능 키 또는 터치 스크린이 장착되어 있습니다. 유닛은 높아진 EMC 레벨을 제공하며 e1 타입 인증을 받았습니다. 높은 보호 등급을 가진 하우징으로 모듈은 외부 패널 및 표면 마운팅 뿐만 아니라 건설 장비, 농업용 기계 또는 시정부 차량의 실내 설치에도 적합합니다.
기본 어플리케이션을 위한 견고한 HMI | ||
---|---|---|
• 비용 최적화된 장비 솔루션을 위해 디자인 |
기본 어플리케이션을 위한 견고한 HMI | |
64 bit 멀티-코어 프로세서를 가진 견고한 HMI | ||
• 최신 64 bit 아키텍처 및 터치 스크린 옵션을 갖춘 강력하고 견고한 HMI |
64 bit 멀티-코어 프로세서를 가진 견고한 HMI | |
32 bit 싱글-코어 프로세서를 가진 견고한 HMI | ||
• 촉각 피드백을 가진 RGB 백라이트 기능 키와 옵션으로 터치 스크린을 갖춘 버전 |
32 bit 싱글-코어 프로세서를 가진 견고한 HMI |