- ecomatmobile
- I/O 모듈
I/O 모듈
현장 어플리케이션 및 컨트롤 캐비닛을 위한 견고한 I/O 모듈
적용 가능성: 설정 가능한 입력 / 출력 기능 |
편리함: 유압 밸브 또는 조이스틱 직접 연결 |
선택: M12 커넥터 또는 중앙 커넥터가 있는 모듈 |
전달력: 다양한 통신 태스크를 위한 CAN 인터페이스 |
허용됨: Kraftfahrt-Bundesamt (독일 연방 자동차 운송 기관)에서 E1 타입 인증 |
IOControl – 내장형 컨트롤러가 있는 강인한 I/O 모듈
연결 사례
컨트롤러에 대한 분산화된 연결
분산화된 I/O 모듈은 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 모바일 컨트롤러에 연결합니다. 센서 신호의 분산화된 평가와 액추에이터 또는 비례제어 밸브에 사용됩니다. 디바이스 기능의 데이터 출력 및 파라메터 세팅은 CAN 인터페이스를 통해 처리됩니다. 모듈은 특히 건설 장비, 농업 기계 또는 시정부 차량과 같은 특수이동기계용으로 적합합니다. ifm 제품군에는 디지털 또는 PWM 출력과 결합된 디지털, 아날로그 및 주파수 입력을 가진 모듈이 포함됩니다.
현장 사용을 위한 모듈은 높은 보호등급과 쇼크 및 진동에 대한 내구성이 강합니다. 유닛은 높아진 EMC 레벨을 제공하며 e1 타입 인증을 받았습니다. 운전석 운전실, 컨트롤 패널 또는 컨트롤 박스에 설치되는 모듈은 작동 및 디스플레이 요소를 CAN 버스에 연결하는 역할을 합니다.
컨트롤 캐비닛 어플리케이션 내부를 위한 모듈 | ||
---|---|---|
• 디지털 및 아날로그 신호에 대한 입력 및 출력 |
CabinetController | |
중앙 커넥터가 있는 현장 어플리케이션용 모듈 | ||
• 보호등급 IP 67을 보유한 견고한 금속 하우징에서의 IO 모듈 |
I/O 모듈 | |
M12 또는 Deutsch 커넥터를 보유한 현장 어플리케이션용 모듈 | ||
• CODESYS를 사용하여 프로그래밍 가능한 독립적인 미니 컨트롤러로 사용 가능 |
ioControl |