• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Temperaturgivare beroende på applikation
  2. Hydrauliska oljor

Hydrauliska oljor

Givarfamilj Temperatur-
område
Insticks-
längder
Signal Konstruktion Visualisering Punkter att tänka på

TN
-50...150 C 45...150 mm • Transmitter
• Brytare
• IO-Link
Integrerad • Numerisk display
• Statuslysdioder
• +/- 0,3 K-exakthet
• Tvåfärgad display
• Intuitiv 3-tryckknappskontroll

TR
-100...600 C RTD-
beroende
• Transmitter
• Brytare
• IO-Link
Modulär • Numerisk display
• Statuslysdioder
• +/-0,3 K-exakthet
• Accepterar 2-, 3- och 4-tråds RTD-enheter
• Tvåfärgad display
• Intuitiv 3 tryckknappskontroll

TA
-50...200 C
17...350 mm
• Transmitter
• IO-Link
Integrerad Statuslysdioder • +/- 0,3 K-exakthet
• Snabb responstid
• Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål

TD
-50...150 C 30...350 mm • Transmitter
• IO-Link
Integrerad • Numerisk display
• Statuslysdioder
• +/- 0,3 K-exakthet
•Flexibel processanslutning
• Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål

TP
-50...300 C RTD-
beroende
• Transmitter
• IO-Link
Modulär Statuslysdioder • +/- 0,3 K-exakthet
• Omvandling av RTD-enheter till analog utgång & IO-Link
• automatisk detektering av RTD-typ

TK
-20...140 C 50...250 mm Brytare Integrerad Statuslysdioder • +/- 3 K-exakthet
• Lätt justering via två inställningsringar för enkel inställning
•Två kopplingsutgångar med fast hysteres
•Mekaniskt lås för att förhindra oavsiktlig ändring av justeringen

TV
-50...150 C 25...30 mm • Brytare
• IO-Link
Integrerad • +/- 0,3 K-exakthet
• Två programmerbara kopplingsutgångar
• Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål

TT / TM
-40...150 C inbyggbar
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD-sond • Pt100 och Pt1000 klass A RTD
• Integrerad processanslutning
• Ansluts till en utvärderingsenhet

TS
-100...600 C olika RTD 6, 10 mm kablad RTD-sond • Pt100 och Pt1000 klass A RTD
• Flexibel processanslutning
• Kabellängd upp till 10 m
• Ansluts till en utvärderingsenhet

TCC
-25...160 C 30...1000 mm • Transmitter
• Brytare
• IO-Link
Integrerad Statuslysdioder • +/- 0,2 K-exakthet
Driftdetektering säkrar processen
• kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål