You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Temperaturgivare

Tänk om du kunde reducera kostnaden för att installera och bibehålla en pålitlig temperaturmätning?
Traditionella produkter för temperaturavkänning kan vara skrymmande, svåra att ansluta till kabel och benägna att släppa in vatten.

De pålitliga lösningarna för temperaturavkänning från ifm omfattar kompakta höljen, extremt snabba responstider, enkla elektriska M12-anslutningar och en konstruktion av rostfritt stål.

Den optimala lösningen för varje behov

Typ av givare Max. mätområde [°C] Max. installationsdjup [mm] Display Givare med integrerad utvärdering Separat kontrollmonitor PT100 / PT1000
med processanslutning
PT100 / PT1000-sond PT100 / PT1000
-kabelgivare
Kompakta temperaturgivare
för industriella applikationer
TA -50...150 150 +
TN -50...150 150 + +
TK -20...140 250 +
TV -50...150 30 +
Kompakta temperaturgivare
för mobila applikationer
TA / TU -50...150 200 +
TM -40...150 50 +
Kompakta temperaturgivare
för hygieniska applikationer
TA -50...200 350 +
TD -50...150 350 + +
TCC -25...160 1000 +
Modulärt koncept för industriella
och hygieniska applikationer
TR -100...600 + +
TP -50...300 +
TM -40...150 250 +
TS -100...600 200 +
TT -40...150 560 +
Infraröd temperaturgivare
för heta objekt
TW7 50...1350 + +
TW2 0...2500 + +