- Temperaturgivare beroende på applikation
- Vattenbaserade medier
Vattenbaserade medier
Givarfamilj | Temperatur- område |
Insticks- längder |
Signal | Konstruktion | Visualisering | Punkter att tänka på |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50...150 C | 45...150 mm | • Transmitter • Brytare • IO-Link |
Integrerad | • Numerisk display • Statuslysdioder |
• +/- 0,3 K-exakthet • Tvåfärgad display • Intuitiv 3-tryckknappskontroll |
![]() TR |
-100...600 C | RTD- beroende |
• Transmitter • Brytare • IO-Link |
Modulär | • Numerisk display • Statuslysdioder |
• +/-0,3 K-exakthet • Accepterar 2-, 3- och 4-tråds RTD-enheter • Tvåfärgad display • Intuitiv 3 tryckknappskontroll |
![]() TA |
-50...200 C | 17...350 mm |
• Transmitter • IO-Link |
Integrerad | Statuslysdioder | • +/- 0,3 K-exakthet • Snabb responstid • Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål |
![]() TD |
-50...150 C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integrerad | • Numerisk display • Statuslysdioder |
• +/- 0,3 K-exakthet •Flexibel processanslutning • Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål |
![]() TP |
-50...300 C | RTD- beroende |
• Transmitter • IO-Link |
Modulär | Statuslysdioder | • +/- 0,3 K-exakthet • Omvandling av RTD-enheter till analog utgång & IO-Link • automatisk detektering av RTD-typ |
![]() TK |
-20...140 C | 50...250 mm | Brytare | Integrerad | Statuslysdioder | • +/- 3 K-exakthet • Lätt justering via två inställningsringar för enkel inställning •Två kopplingsutgångar med fast hysteres •Mekaniskt lås för att förhindra oavsiktlig ändring av justering |
![]() TV |
-50...150 C | 25...30 mm | • Brytare • IO-Link |
Integrerad | – | • +/- 0,3 K-exakthet • Två programmerbara kopplingsutgångar • Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål |
![]() TT / TM |
-40...150 C | inbyggbar ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-sond | – | • Pt100 och Pt1000 klass A RTD • Integrerad processanslutning • Ansluts till en utvärderingsenhet |
![]() TS |
-100...600 C | olika | RTD | 6, 10 mm kablad RTD-sond | – | • Pt100 och Pt1000 klass A RTD • Flexibel processanslutning • Kabellängd upp till 10 m • Ansluts till en utvärderingsenhet |
TCC | -25...160 C | 30...1000 mm | • Transmitter • Brytare • IO-Link |
Integrerad | Statuslysdioder | • +/- 0,2 K exakthet Driftsdetektering säkrar processen • kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål |