- Temperaturgivare beroende på applikation
- Mobil hydraulik
Mobil hydraulik
Givarfamilj | Temperaturområde | Instickslängder | Signal | Konstruktion | Punkter att tänka på |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50...150 C | 25...200 mm | Transmitter | Integrerad | • +/- 0,3 K-exakthet • 4…20mA analogutgång • DEUTSCH, AMP eller M12 elektrisk anslutning • Integrerad processanslutning |
![]() TU |
-50...150 C | 25...50 mm | Transmitter | Integrerad | • +/- 0,3 K-exakthet • 0,5…4,5 VDC analogutgång • DEUTSCH, AMP eller M12 elektrisk anslutning • Integrerad processanslutning |
![]() TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD | 6mmRTD-sondmed integrerad processkontakt | • Klass Aexakthet Pt100 • M12-kontaktför enkel kabelanslutning • Integrerad processanslutning |