Hygieniska temperaturgivare
Givarfamilj | Temperaturområde | Instickslängder | Signal | Konstruktion | Visualisering | Punkter att tänka på |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | • Transmitter • Brytare • IO-Link |
Integrerad | Stor statuslysdiod | • Dualtelement • Automatisk avdriftsdetektering • Digitaladatavärden • +/- 0,2 Kexakthet |
![]() TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integrerad | Numerisk display | • +/- 0,3 K-exakthet • kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål • 4-siffrig tvåfärgad display • Snabb (1/3sek.) responstid |
![]() TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integrerad | Statuslysdioder | • +/- 0,3 K-exakthet • Kompakt design och helsvetsad konstruktion av rostfritt stål • Snabb (0,5/2sek.) responstid |
![]() TM / TT |
-40...150 C | Inbyggbar …560mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-sond | – | • Ansluts till en utvärderingsenhet • M12-kontakt för enkel kabelanslutning • Integrerad processanslutning |