You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Induktiva givare

Induktiva givare

Givare för mobila maskiner

Tillstånd:
E1 typgodkännande från (den federala tyska transportstyrelsen)
Beständig:
Brett område för drifttemperaturer
Inträngningsskydd:
Högt inträngningsmotstånd för kraven i tuffa miljöförhållanden
Strålningsskydd:
Hög EMC-tålighet enligt gällande fordonsstandarder
Flexibel:
Bred räckvidd för ingångsspänning

Positionsdetektering under tuffa förhållanden

I kontrast till enheterna för industriell automatisering är kraven på givare för mobila applikationer mycket högre. Eftersom de monteras på utsatta ställen måste de uppfylla särskilda krav. Enheterna är designade för att ha en optimal tålighet mot stötar och vibrationer. I kombination med anslutningskontakterna i ecolink EVM-serien, utgör M-seriens induktiva givare den perfekta blandningen för mobila applikationer. Givarna har ett temperaturområde på -40...85°C för att kunna arbeta pålitligt i extremt kalla förhållanden och när de är installerade nära heta motorer. Dessutom är enheterna okänsliga för snabba temperaturväxlingar. En spänningsräckvidd från 10V upp till 60V för mobila givare ser till att även höga skiftningar i systemet ombord inte påverkar dess funktion. För att kunna möta de stigande behoven för EMC-kompatibilitet i mobila applikationer har enheterna ett större EMC-motstånd. Givarna har också E1-typgodkännandet. Med detta godkännande från den federala tyska trafikstyrelsen är de godkända för användning i vägfordon utan att drifttillståndet berörs.

Induktiva givare

• Användning i mobila maskiner

Till väljaren