System för mobila arbetsmaskiner
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-schlamm.jpg?v=308528983)
Alltid det första valet. Robust, flexibel, pålitlig.
Du vet aldrig vad nästa jobb kan medföra. Men du kan se till att dina mobila maskiner är optimalt utrustade inför varje utmaning: med de robusta och pålitliga systemlösningarna från ifm. Från givare och kablar till displayer och styrenheter, ifm erbjuder ett omfattande sortiment av högkvalitativa komponenter i mobila maskiner, allt från samma ställe.
Oavsett vilken utmaning du står inför, du kan lita på att varje del i systemet kommer fungera smidigt.
Lär dig mer om alla fördelar ifm-produkter har att erbjuda!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemmobile.png?v=651451617)
Hög kvalitet skapar pålitlighet
Alla ifm-enheter måste bevisa sin pålitlighet i omfattande tester. Standardenliga tester av marknadsprodukter intensifieras och kompletteras av kombinerade tester. Dessa tester innefattar termiska chock- och vibrationstester tillsammans med särskilda läcktester, t.ex. med hjälp av vattenstrålar under högtryck. Bland annat resulterar dessa testförfaranden i tilldelningen av kapslingsklass IP 69K, vilken alla givare och kontakter för mobila applikationer innehar. Innan ifm-produkterna når kunden genomgår de en 100 % omfattande slutinspektion.
Endast dessa åtgärder tillåter ifm att kunna garantera den kvalitet och pålitlighet som utlovats till kunden.
Kvalitetsproduktion
Högautomatiserade och precisa tillverkningsprocesser gör det möjligt att producera felfria produkter med minimerade toleransområden. Omfattande kvalitetskontroller, såväl som kontinuerlig hög kvalitet på materialet, ser till att våra produkter uppfyller högsta krav och klarar av de tuffaste driftsförhållanden. Den kompletta produktionsprocessen är naturligtvis certifierad enligt ISO-standarder.
Kan inte chockas
Kraftiga stötar och vibrationer ingår i den vardagliga användningen av mobila maskiner. Våra produkter för mobil användning måste kunna motstå all denna yttre påverkan. Vibrations- och chocktester simulerar tuffa driftförhållanden och säkerställer våra komponenters korrekta funktion. Höljen, elektriska anslutningar, displayer – alla enheter måste kunna klara av även de mest fientliga omgivningsförhållanden.
Kontrollerad för en pålitlig drift
Kvalitet är en avgörande faktor för ifm. Alla ecomatmobile-komponenter har kvalitetsgranskats under samtliga steg i produktionen. Efter slutmonteringen utförs omfattande funktionstester på varje enskild produkt, i vilka även ingångar, utgångar och gränssnitt ingår. Endast enheter med testresultatet “fungerar korrekt” lämnar fabriken.
För extrema klimat
Många klimatzoner, ett krav: korrekt funktion. Bland annat har inkopplingsbeteendet av ecomatmobile-komponenter testats under extrema temperaturer i vårt klimatlabb. Med hjälp av målinriktad UV-bestrålning ser vi till att starkt solljus inte påverkar enheterna. Våra komponenter ska också uthärda extrema temperaturskiftningar och hög luftfuktighet.