- ecomatmobile
- Styrenheter
ecomatmobile-styrenheter

Kompakt och flexibel
Kraftfull: 32-bit-styrenhet, stort minne och anslutbar till CAN |
Robust: Beständig mot vibration, fukt och extrema omgivningstemperaturer |
Säker: Versioner för användning i säkerhetsrelaterade applikationer |
Enkel: Standardiserad programmering enligt IEC-61131-3 med CODESYS |
Flexibel: Konfigurerbara I/O-portar: digital, analog, PWM |
ecomatController
Kraftfulla mobila styrenheter för olika uppgifter
Kraftfulla 32-bit mikrostyrenheter garanterar väldigt korta cykeltider. Det stora programminnet möjliggör bearbetningen av komplexa applikationsprogram. En ytterligare integrerad mikrostyrenhet övervakar viktiga systemfunktioner. Utöver digitala ingångar och utgångar har styrenheten även analoga portar. Ingångar för snabba signaler upp till 30 kHz kan också användas. Alla ingångar och utgångar är skyddade mot störningar och överbelastning. Ett brett spektrum av strömförsörjningar möjliggör driften i system ombord med 12 och 24 V.
Gateway-funktioner
Nästa alla styrenheter har flera CAN-gränssnitt vilka används för att skicka data via CANopen-protokoll, t.ex. till de decentraliserade ingångs-/utgångsmodulerna eller till en dialogmodul. Styrenheter med mer än ett CAN-gränssnitt kan även användas som en gateway. Det gör det t.ex. möjligt direkt bearbeta kontroll- och diagnosdata från dieselmotorer med SAE-J1939-protokoll.
Programmerbar enligt IEC 61131-3
Med programmering via CODESYS enligt IEC 61131-3, blir programmeringen tydlig och lätt för användaren. Funktionsbibliotek finns tillgängliga för särskilda hårdvarufunktioner (t.ex. gateway SAE-J1939/ CANopen).

Mobila styrenheter | ||
---|---|---|
• För kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner |
För användning i hytter och apparatskåp | |
• För kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner |
Styrenheter med höga skyddskrav |