- ecomatmobile
- Temperaturgivare
Temperaturgivare

Givare för mobila maskiner
Matchar: Temperaturtransmittrar med ström- eller spänningsutgång eller PT1000 |
Mångsidig: Kontaktversionerna M12, DEUTSCH och AMP kan väljas |
Ekonomisk: Driftspänning från och med 8V |
Robust: Trycktålighet upp till 400bar |
Enkel: "Plug and play" via förinställda mätområden |
Flexibel: Olika djup för processanslutningar och installationer |
Temperaturer i hydrauliska och pneumatiska system under kontroll
De kompakta temperaturtransmittrarna av typerna TA/TU/TM är särskilt konstruerade för användning i mobila maskiner. Givarna kännetecknas av hög precision tack vare fabriksintern justering av PT-elementet och elektroniken. Den riktiga innovationen, förutom det stora mätområdet, är den fantastiska responstiden. Den höga vibrations- och stöttåligheten möjliggör användningen särskilt i hydrauliska och pneumatiska applikationer med högt driftstryck.
Temperaturtransmittrarnas spänningsområde från 8 till 32 V DC garanterar att även höga skiftningar i försörjningssystemet ombord inte påverkar funktionen. För att kunna möta de stigande behoven för EMC-kompatibilitet i mobila applikationer har enheterna ett större EMC-motstånd. Givarna är tillgängliga med olika problängder, processanslutningar och mätområden.

Givare för mobila maskiner | ||
---|---|---|
• Kompakta temperaturtransmittrar för mobila maskiner |
Till väljaren |