- ecomatmobile
- Ytterligare produkter
Ytterligare produkter och tillbehör
Magnetgivare
Trycktålig: Driftstryck upp till 500 bar, sprängtryck upp till 2000 bar |
Lång livslängd: Med 10 miljoner tryckcykler håller givaren lika länge som cylindern |
Extremt robust: Hölje och avkänningsyta av 1mm tjockt rostfritt stål |
Halva priset: Att utrusta cylindern med två ifm-givare kostar inte mer än en jämförbar givare i denna applikation |
Platsbesparande: Höljets längd på endast 40mm för en låg cylinderprofil |
Flexibel: M12- eller M14-hölje, kabel eller M12-kontakt, PNP eller NPN, slutande, brytande eller kompletterande utgång |
Pålitlig övervakning av kolvpositionerna
Enheterna är baserade på en magnetisk-induktiv teknik som endast detekterar ferromagnetiska metaller (t.ex. stål på kolvstången). Tack vare denna arbetsprincip kan höljet av rostfritt stål ha en väggtjocklek på upp till 1mm, även på avkänningsytan, vilket resulterar i ett extremt långt liv och hög pålitlighet.
Anslutningsteknologi ecolink
Inträngningsskydd: Med det innovativa tätningskonceptet fick man de höga kapslingsklasserna IP 67/ IP 68/IP 69K |
Hålls på plats: Det sågtandsutformade vibrationsskyddet ser till att muttern inte lossnar oavsiktligt vid stötar eller vibrationer |
För hand: Kan enkelt installeras och tas loss för hand |
Synlig: Versioner i ett transparent svart hölje för lysdiodernas optimala synlighet, även i starka ljusförhållanden |
Standardiserad: Anslutningstekniken uppfyller M12-standarden EN 61076 |
Pålitlig även i mobila applikationer
Övertryck omöjligt: Tack vare den speciella installationen av ett mekaniskt ändstopp komprimeras O-ringen alltid korrekt och bibehåller därför permanent sin tätningsfunktion. Det sågtandsformade vibrationsskyddet ger säkerhet mot kraftiga stötar och vibrationer. Den höga kapslingsklassen IP 67 / IP 68 / IP 69K, det stora temperaturområdet på -40...90 °C såväl som högkvalitativt höljematerial (höggradigt rostfritt stål, TPU) garanterar en långvarigt pålitlig anslutning i tuffa miljöförhållanden så som saltig fukt, olja och fett.
Klart synlig: Den innovativa designen och ett transparent svart hölje säkerställer att lysdioderna är bättre synliga, även i starka ljusförhållanden, än med klart transparenta versioner. Det är en viktig förutsättning att hela tiden hålla ett öga på anläggningens status för att kunna reagera snabbt om problem uppstår.
RFID
Integrerad: Antenn-, utvärderings- och CANopen-gränssnitt i ett kompakt M18- eller M30-hölje |
Okänslig: Vidsträckt temperaturområde från -40...85°C |
Tillstånd: E1 typgodkännande från (den federala tyska transportstyrelsen) |
Robust: Optimerad för användning utomhus med IP67 och IP69K, stöttålig enligt EN60068-2-27, vibrationstålig enligt EN60068-2-64 |
Kompatibel: CANopen-protokoll, optimerad för användning med ifm:s ecomatmobile-styrenheter |
Pålitlig lösning för identifieringsuppdrag
Den robusta RFID-kompaktenheten med CANopen-gränssnitt har utvecklats för identifieringsuppgifter i lantbruksmaskiner, kommunalfordon och byggmaskiner. Den detekterar automatiskt olika fästen och konfigurerar motsvarande inställning i styrenheten. Automatisk identifiering underlättar skapandet av användarspecifika inställningar. Information om underhållsintervaller och drifttider kan skapas och lagras automatiskt eftersom styrenheten detekterar automatiskt när och hur länge en specifik maskininställning körs. Avbrottstider hålls till ett minimum, produktiviteten ökar.