You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Displayer

ecomatmobile-displayer

Enheter för manövrering och övervakning

Informativ:
Färgdisplay med grafiska egenskaper och kontrollelement
Anpassningsbar:
Programmerbar enligt IEC 61131-3 med CODESYS
Universell:
Robust hölje för montering på ytor eller panel
Lämpar sig för användning med kamera:
Versioner med gränssnitt till kameror för mobil användning
Kommunikativ:
Gränssnitt för CAN, ethernet och USB för olika kommunikationsuppgifter

ecomatDisplay

I dialog med den mobila maskinen

De robusta HMI-enheterna är programmerbara grafiska displayer som används för styrning, parameterinställning och drift av mobila maskiner och installationer. De kan användas i kombination med en mobil styrenhet eller som fristående lösning. Data och enhetsfunktioner överförs säkert via CAN-, ethernet- och USB-gränssnitt. Vissa typer är utrustade med en ytterligare navigeringstangent, en potentiometer med tryckknappsfunktion, många fritt programmerbara bakgrundsbelysta knappar eller en pekskärm. Enheten har en hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-nivå) och ett e1-typgodkännande. Tack vare höljets höga kapslingsklass lämpar sig modulerna för montering på paneler och ytor på utsidan såväl som för installation i hytter på byggmaskiner, lantbruksmaskiner samt kommunala fordon.

Robusta HMI-enheter för basapplikationer

• Designad för kostnadsoptimerade maskinlösningar
• Kapslingsklasser IP65, IP67
• E1-typgodkännande från Kraftfahrt-Bundesamt (den federala tyska transportstyrelsen)

Robusta HMI-enheter för basapplikationer
Robusta HMI-enheter med 64 bit multi-core processorer

• Kraftfull, robust HMI med modern 64 bit-uppbyggnad och valfri pekskärm
• Versioner med RGB-bakgrundsbelysta funktionsknappar och taktil feedback
• Högpresterande USB-gränssnitt för dataloggning och support av analog- och ethernet-kameror
• E1-typgodkännande från Kraftfahrt-Bundesamt (den federala tyska transportstyrelsen)

Robusta HMI-enheter med 64 bit multi-core processorer
Robusta HMI-enheter med 32 bit single-core processorer

• Enheter med RGB-bakgrundsbelysta funktionsknappar och taktil feedback samt valfri pekskärm
• USB-gränssnitt för dataloggning och valfritt gränssnitt för analoga kameror
• E1-typgodkännande från Kraftfahrt-Bundesamt (den federala tyska transportstyrelsen)

Robusta HMI-enheter med 32 bit single-core processorer