- ecomatmobile
- Pulsgivare och lutningsgivare
Pulsgivare och lutningsgivare

Givare för mobila maskiner
Tillförlitlig: CAN-gränssnitt via M12-kontakt |
Robust: Tålig mot vibrationer och stötar |
Tillstånd: E1 typgodkännande från (den federala tyska transportstyrelsen) |
Beständig: Stort temperaturområde på -40till85°C |
Inträngningsskydd: Högt inträngningsmotstånd (IP 67/IP 69K) för kraven i tuffa miljöförhållanden |
Multiturn-rotationsgivare – precis detektering av positioner och rotationsrörelser
De multiturn-rotationsgivarna används för detektering av rotationer eller för exakt positionsdetektering vid roterande rörelser. Pulsgivaren löser upp en rotation i 4096 steg. Det växlingsfria systemet tillämpar Wiegand-effekten för att behålla positionsvärdena lagrade ifall ett strömavbrott utan batteribuffert inträffar. Det innebär att den exakta positionen kan överföras till styrenheten utan föregående referenskörning.
Lutningsgivare – hög mätnoggrannhet för vinkar och positioner
Ofta är den horisontella inriktningen av maskiner eller maskindelar ett viktigt krav för en pålitlig drift. Lutningsgivare är designade för vinkelpositionsdetektering eller balansering av mobila maskiner. Lutningsgivare har en hög mätnoggrannhet tvärs över hela vinkel- och temperaturområdet med vinklar längs X- och Y-axeln. De har ett CAN-gränssnitt (CANopen / SAE J1939) eller IO-Link.

Givare för mobila maskiner | ||
---|---|---|
• Pulsgivare |
Till väljaren | |
• Statiska lutningsgivare |
Till väljaren | |
• Dynamiska lutningsgivare |
Till väljaren |