You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Tehnična podpora
  2. Storitev umerjanja
  3. Katere vrste umerjanja nudi družba ifm?

Katere vrste umerjanja nudi družba ifm?

Laboratorij družbe ifm za umerjanje nudi umerjanja ISO, A2LA in DAkkS. Novo kupljene senzorje je mogoče umerjati neposredno ob naročilu. Preprosto dodajte ustrezno kodo za naročanje v nakupovalno košarico – glejte senzorji tlaka, temperature, pretoka ali analitični senzorji. Ni treba poudarjati, da družba ifm nudi tudi ponovna umerjanja za senzorje, ki so že v uporabi.

 

Umerjanje ISO

ISO umerjanje smejo izvajati samo laboratoriji s certificiranim sistemom zagotavljanja kakovosti skladno z DIN EN ISO 9001:2015.

Samo na tak način vam lahko nudimo visoko kakovostna umerjanja.

Merilna oprema, ki se uporablja za umerjanje, se redno ponovno umerja in je sledljiva skladno z nacionalnim standardom nemškega zavoda Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ali drugimi nacionalnimi standardi.

Kaj je dokumentirano v naših certifikatih umerjanja ISO?

  • Identifikacija (predmet, proizvajalec, tip in serijska številka, stranka, št. certifikata umerjanja, datum, podpis)
  • Jasen opis uporabljenega standarda umerjanja
  • Opis pogojev okolice
  • Opis merilne opreme in postopka umerjanja
  • Vsi rezultati merjenja z navedbo merilnih točk, enote in negotovosti
  • Opombe glede rezultatov umerjanja

Umerjanje A2LA

Kot DAkkS v Nemčiji je združenje American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) nacionalni inštitut za akreditacijo laboratorijev za umerjanje v ZDA.

Umerjanja z A2LA akreditiranih laboratorijev so tako enakovredna certifikatom umerjanja, ki jih izdajo z DAkkS akreditirani laboratoriji, in sledljiva skladno z NIST, nacionalnim inštitutom za standarde in tehnologijo v ZDA. Posledično umerjanje A2LA pomeni mednarodno sprejete rezultate merjenja.

Umerjanje DAkkS

Umerjanje DAkkS zagotavlja, da so rezultati merjenja mednarodno primerljivi in se zmanjšajo tveganja nezanesljivosti izdelka – pomemben pogoj za zagotavljanje vaše konkurenčne prednosti na današnjih in prihodnjih trgih.

DAkkS je Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Certifikati umerjanja DAkkS so sledljivi skladno z nacionalnimi standardi ustanove Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ali drugimi nacionalnimi standardi. Umerjanja izvajajo samo akreditirani laboratoriji.

Poleg tega metode DAkkS redno preizkuša organ za akreditacijo. To preizkušanje zagotavlja skladnost postopka umerjanja s potrjeno metodo, kar pomeni mednarodno sprejemljivost.

Ponovna umerjanja

Sčasoma je skoraj vsak senzor podvržen stresu. Brez rednih ponovnih umerjanj ti vplivi ne morejo biti zaznani in ne odpravljeni. Posledično ni več mogoče konstantno zagotavljanje kakovosti.

Za preprečevanje napačnih merjenj je treba senzorje redno preverjati, da se zagotovi, da so izpolnjene navedene tolerance količine, ki bo merjena.

Organizacija International Organization of Legal Metrology (OIML) priporoča določanje intervala umerjanja na podlagi naslednjih parametrov:

Lastnosti instrumenta Delovni pogoji (nagnjenost k obrabi in zamiku)
Priporočila proizvajalca instrumenta Izkušnje s podobnimi instrumenti (posamezno ali skupinsko umerjanje)
Izkušnje od prejšnjih umerjanj Zahteve od strank, organov in standardov
Obseg posledične škode zaradi
pomanjkanja opreme
Vpliv okolja (temperatura, vlaga, vibracije)
Življenjska doba Negotovost pri merjenjih
Zelena = prvotna izbira intervalov umerjanja, modra = metode pregledovanja intervalov umerjanja

Priporočamo izvedbo umerjanja vsakih 12 mesecev. Ko se pojavijo kritične kontrolne točke (critical control points – CCP), je treba interval umerjanja skrajšati.

Ponovna umerjanja so mogoča samo, če je naprava vrnjena čista, brez priključenih prilagoditev (stanje ob dobavi). Prav tako morajo naprave, vrnjene za ponovno umerjanje, vsebovati izpolnjeno Izjavo o dekontaminaciji.