ISO umerjanje tlaka
Primerjalno merjenje lahko temelji na dveh različnih metodah – z uporabo referenčne naprave za tlak ali izjemno natančnih kompenzatorjev tlaka s kosi z znano maso.
Krmilniki tlaka so natančni regulatorji tlaka z vgrajenim električnim generatorjem tlaka. Običajno so opremljeni z zaslonom na dotik in tako omogočajo intuitivno delovanje. Z nastavljanjem specifične ciljne vrednosti ali izbiro programiranih korakov se zažene postopek krmiljenja. Vrednost preizkušane naprave je nato mogoče primerjati z referenčno ciljno vrednostjo in dokumentirati. Krmilniki tlaka tako omogočajo pristop do želenega rezultata merjenja tlaka na natančen in avtomatiziran način.
Nasprotno se lahko preizkuševalniki mrtve teže uporabljajo za vključitev specifičnih tlakov z uporabo določene sile na batni valj z znanim premerom. V praksi se za to kosi z znano maso postavijo na bat. Rezultat je referenčni tlak, ki ga je mogoče prebrati neposredno na točki merjenja.
Umerjanje se običajno izvede na podlagi 6 merilnih točk v korakih po 20% končne vrednosti merilnega območja, v merilnem območju od -1...1bar, -1…10bar in 0...700bar. Privzeto se umerjanje izvede s tovarniškimi nastavitvami z uporabo analognega izhoda (toka) ali alternativno z vizualno uporabo zaslona naprave ali analognega izhoda (napetost).