You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Tehnična podpora
  2. Storitev umerjanja
  3. Senzorji pretoka

Umerjanje senzorjev pretoka

Umerjanje pretoka ISO (voda)

Referenčno merjenje senzorjev pretoka za merjenje tekočin se izvede z referenčno napravo.

Med referenčnim merjenjem medij teče skozi merilni instrument, ki bo umerjen, in drugo referenčno napravo, ki je bila prehodno umerjena. Pogosto se uporabljajo referenčni merilniki pretoka Coriolis, saj njihov princip merjenja omogoča merjenje stopnje masnega pretoka, neodvisnega od temperature in tlaka, rezultat pa je izjemno visoka natančnost.

Umerjanje se izvede na podlagi 3 ali 4 merilnih točk, ki so porazdeljene po območju pretoka. Običajno so točke umerjanja na 10%, 25%, 50% in 100% povezanega območja merjenja. Praviloma se umerjanja senzorjev pretoka vode končajo pri vrednosti 600l/min. To je treba upoštevati zlasti za naprave z visokim območjem merjenja. Privzeto se umerjanje izvede s tovarniškimi nastavitvami z uporabo analognega izhoda (tok) ali alternativno vizualno z uporabo zaslona naprave ali analognega izhoda (napetost).

ISO in DAkkS umerjanje pretoka (zrak)

Primerjalno merjenje merilnikov stisnjenega zraka se izvede na podlagi kritičnih šob.

Med umerjanjem s pomočjo nadkritičnih tlakov v šobah de Laval se merilni medij postavi pod atmosferske pogoje, da se pospeši stopnja pretoka in doseže hitrost zvoka pri najmanjšem premeru šobe. Ko je to stanje kritičnega pretoka doseženo, se stopnja pretoka omeji na konstantno vrednost.

Umerjanje se izvede na podlagi 6 točk merjenja, ki so porazdeljene po območju pretoka. Praviloma se umerjanja stisnjenega zraka in industrijski merilniki plina končajo pri vrednosti 700Nm³/h. Privzeto se umerjanje izvede s tovarniškimi nastavitvami z uporabo analognega izhoda (tok) ali alternativno vizualno z uporabo zaslona naprave ali analognega izhoda (napetost).