You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Tehnična podpora
  2. Storitev umerjanja
  3. Temperaturni senzorji

Umerjanje temperaturnih senzorjev

Umerjanje temperature ISO, DAkkS in A2LA

Primerjalno merjenje se izvaja v premešanih, temperaturno nadzorovanih tekočinskih kopelih. Med umerjanjem lahko pride do toplotnega spajanja referenčne in preizkušene naprave zaradi ustrezne tekočinske kopeli. Referenčna naprava meri temperirno temperaturo v tekočinski kopeli in jo primerja s temperaturo, izmerjeno v preizkušeni napravi.

Umerjanje se izvede na podlagi 3 ali 5 merilnih točk, alternativno 4 prosto izbirnih merilnih točk v območju od -20...150°C (-20...200°C za umerjanja A2LA), ki so porazdeljene po območju temperature. Privzeto se umerjanje izvede s tovarniškimi nastavitvami z uporabo analognega izhoda (tok) ali alternativno vizualno z uporabo zaslona naprave ali analognega izhoda (napetost).

Umerjanje infrardečih temperaturnih senzorjev

Umerjanje se izvaja na določenih izsevanih temperaturah pred črnim radiatorjem z uporabo referenčnega pirometra kot standardno napravo na podlagi mednarodnih temperaturnih standardov skladno z ITS-90.

Tehnologija preverjanja umerjanja

Družba ifm nudi alternativo tradicionalnim postopkom umerjanja: TCC.

Zaradi tehnologije preverjanja umerjanja TCC trajno preverja lastno obnašanje zamika. Senzor primerja vrednosti temperature s sočasno izmerjeno referenčno vrednostjo. Če je odstopanje zunaj območja tolerance, ki ga je mogoče nastaviti med 0,5 in 3K, TCC zagotovi optični signal in pošlje sporočilo centralnemu krmilniku prek IO-Linka in diagnostičnega izhoda. Enako velja za primere resnega napačnega delovanja.

Za preverjanje stanja umerjanja se dokumentirajo tudi zgodovina delovanja v urah, vrednost temperature in zamika, mejno vrednost in stanje – s tem se olajša skladnost z zahtevami veliko standardov.

Sistem merjenja

Zasnova skupine instrumentovTCCvključuje dva zaznavna elementa, ki sama zaznata in pošljeta opozorilo, če prihaja do zamika signala.

Element PTC(pozitivni temperaturni koeficient) poveča svoj upor z večanjem temperature. Element NTC(negativni temperaturni koeficient) zmanjša svoj upor z večanjem temperature. Ker se PTC in NTC odzivata na spremembe temperature v nasprotnih smereh, lahko mikroprocesor izmeri razliko med elementoma in opozori uporabnika na morebitno zmanjšanje natančnosti.

Oglejte si sami ter prihranite čas in denar.

Toplotni vrelci

Toplotni vrelci omogočajo umerjanje temperaturnih senzorjev med tekočimi delovnimi postopki z dolžinami namestitve od 30…330mm.