- Tehnična podpora
- Storitev umerjanja
- Analitični senzorji
Umerjanje analitičnih senzorjev
ISO umerjanje tlaka
Primerjalno merjenje senzorjev prevodnosti se izvaja z uporabo sledljivih referenčnih raztopin.
Za umerjanje analitičnih merilnih sredstev se uporabljajo puferske in referenčne razstopine, saj imajo znane prevodne vrednosti.
V okviru primerjalnega merjenja se preskušana naprava potopi v referenčno razstopino in dokumentira se odstopanje med realno in ciljno vrednostjo. Ker pomembno vpliva na prevodnost, se izmeri in dokumentira tudi referenčna temperatura.
Kalibracija se izvaja v merilnih območjih na podlagi 3 merilnih točk, preko analognega izhoda (toka) in digitalnega izhoda (IO-Link). Po kalibraciji se testirana naprava ponastavi na tovarniške nastavitev (razen kalibracijskega faktorja CGA med ponovno kalibracijo).

ISO umerjanje monitorja delcev v olju
Primerjalno merjenje se izvede z uporabo sekundarne rešitve z umerjanjem.
Umerjanje števcev delcev je razdeljeno na primarno in sekundarno umerjanje.
Primarno umerjanje se izvede skladno z ISO11171, ki določa postopke, skladne s standardom, za umerjanje števcev delcev za analizo kontaminacije hidravličnih tekočin. Ti postopki uporabljajo določen preizkusni prah, sledljiv skladno z NIST SRM 2806B, ki se obesi v očiščeno mineralno olje. Suspenzijo nato analiziramo s pomočjo elektronskega mikroskopa. To zagotavlja, da je porazdelitev delcev referenčnega prahu po velikosti dejansko skladna z zahtevanimi standardi. V navedenem oljnem krogotoku se nato referenčna naprava umeri na sledljiv način.
Umerjanje našega monitorja delcev v olju se izvede skladno z ISO11943. Sekundarno umerjanje se izvede na podlagi določenega preizkusnega prahu iz primarnega umerjanja. Med tem postopkom se očiščeno mineralno olje znova zmeša z določeno količino preizkusnega prahu. Suspenzija se nato analizira s preizkušano napravo, torej monitorjem delcev v olju, in primarno umerjenim referenčnim senzorjem pred primerjavo rezultatov.
Umerjanje se izvede na podlagi 4 merilnih kanalov in prikazuje natančno porazdelitev delcev po velikosti na 4, 6, 14 in 21 µm sekundarne suspenzije za umerjanje.