You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Dodatni izdelki

Dodatni izdelki in pripomočki

Magnetni senzorji

Odporni na tlak:
Delovni tlak do 500 barov, razpočni tlak do 2000 barov
Dolga življenjska doba:
Z 10 milijoni tlačnih ciklov je življenjska doba senzorja enaka življenjski dobi valja
Izjemno robustni:
Ohišje in zaznavno pročelje z 1mm debelim nerjavnim jeklom
Polovična cena:
Opremljanje valja z dvema senzorjema ifm ne stane več kot primerljiv senzor za to vrsto uporabe
Prostorsko varčen:
Dolžina ohišja samo 40mm za nizek profil valja
Prilagodljivi:
Ohišje M12 ali M14, kabel ali spojnik M12, PNP ali NPN, običajno odprt, običajno zaprt ali dopolnilni izhod

Zanesljivo spremljanje položajev batov

Enote temeljijo na magnetno-induktivni tehnologiji, ki izključno zaznava feromagnetne kovine (npr. jeklo bata). S tem načinom delovanja lahko ima ohišje iz nerjavnega jekla debelino stene do 1mm, tudi na zaznavnem pročelju, rezultat pa sta izjemno dolga življenjska doba in visoka zanesljivost.

Magnetni senzorji

Priključna tehnologija ecolink

Odporno proti vdoru:
Inovativni koncept zatesnitve omogoča visoke stopnje zaščite IP 67 / IP 68 / IP 69K
Ostanejo na mestu:
Nazobčana vrsta zaščite proti vibracijam poskrbi, da se ne odpnejo v primeru udarcev ali vibracij
Ročno:
Preprosta ročna namestitev in odstranitev
Vidni:
Različice v prosojnem črnem ohišju za optimalno vidnost lučk LED tudi v zelo svetlih razmerah
Standardizirani:
Priključna tehnologija ustreza standardu M12 EN 61076
 

Zanesljivi tudi pri mobilnih vrstah uporabe

Čezmerni tlak ni mogoč: Zaradi posebne namestitve mehanskega končnega omejila je O-obroč vedno pravilno stisnjen in tako trajno ohranja svojo funkcijo tesnjenja. Nazobčano oblikovana zaščita proti vibracijam ščiti pred močnimi udarci in vibracijami. Visoka stopnja zaščite IP 67 / IP 68 / IP 69K, širok razpon temperature –40...90°C in visokokakovostni materiali ohišja (kakovostno nerjavno jeklo, TPU) zagotavljajo trajno zanesljivo povezavo v neugodnih okoljih, npr. slana vlaga, olje in mast.

Jasno vidni: Inovativna zasnova in prosojno črno ohišje omogočata, da tudi pri svetlih pogojih lučke LED jasneje vidne kot pri prosojnih prozornih različicah. To je pomemben predpogoj, da stalno spremljate stanje v obratu in da se lahko hitro odzovete v primeru težav.

Priključitvena tehnologija

RFID

Vgrajeno:
Antena, vrednotenje in vmesnik CANopen v kompaktnem ohišju M18 ali M30
Neobčutljivo:
Razširjeno temperaturno območje -40...85°C
Odobreno:
Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (Nemškega zveznega urada za promet motornih vozil)
Robustni:
Optimiziran za uporabo na prostem z IP67 in IP69K, odporen na udarce skladno z EN60068-2-27, odporen na vibracije skladno z EN60068-2-64.
Združljivo:
Protokol CANopen, optimiziran za uporabo s krmilniki ifm ecomatmobile.
 

Zanesljiva rešitev za naloge prepoznavanja

Robustna kompaktna enota RFID z vmesnikom CANopen je bila razvita za naloge prepoznavanja v kmetijskih strojih, komunalnih vozilih in gradbenih strojih. Samodejno zazna različne priključke in konfigurira ustrezne nastavitve v krmilniku. Samodejno zaznavanje poenostavi izvajanje sistemskih nastavitev, specifičnih za uporabnika. Informacije o vzdrževalnih intervalih in časih delovanja se lahko samodejno ustvarijo in shranijo, saj krmilnik samodejno zazna, kdaj in kako dolgo deluje določena nastavitev stroja. Čas nedelovanja je minimalen, produktivnost se poveča.

Kompaktne enote RFID