You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Kodirniki in senzorji nagiba

Kodirniki in senzorji nagiba

Senzorji za premične stroje

Zanesljivi:
Vmesnik CAN prek spojnika M12
Robusten:
Odpornost na vibracije in udarce
Odobreno:
Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (Nemškega zveznega urada za promet motornih vozil)
Odporni:
Širok razpon temperature od –40...85°C
Odporno proti vdoru:
Visoka odpornost proti vdoru (IP67/IP69K) za zahteve pri neugodnih pogojih okolja

Kodirniki z več vrtljaji – natančno zaznavanje položajev in vrtenja

Kodirniki z več vrtljaji se uporabljajo za zaznavanje vrtenja ali natančnega položaja pri vrtilnih premikih. Kodirnik razdeli vrtljaj v 4096 korakov. Sistem brez gonila uporablja Wiegandov učinek za ohranjanje vrednosti položaja, shranjene za primer izpada napajanja brez medpomnilnika baterije. To pomeni, da je mogoče natančen položaj prenesti do krmilnika brez referenciranja.

Senzorji nagiba – visoka natančnost merjenja za kote in položaje

Pogosto je vodoravna poravnava delov strojev pomembna zahteva za zanesljivo delovanje. Senzorji nagiba so zasnovani za zaznavanje kotnega položaja ali niveliranje premičnih strojev. Senzorji nagiba omogočajo visoko natančnost merjenja po celotnem razponu kotov in temperatur s koti nagiba vzdolž osi X in Y. Vsebujejo vmesnik CAN (CANopen / SAE J1939) ali IO-Link.

Senzorji za premične stroje

• Kodirniki

K izbiralniku

• Statični senzorji nagiba

K izbiralniku

• Dinamični senzorji nagiba

K izbiralniku