You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Krmilniki

Krmilniki ecomatmobile

Kompaktni in prilagodljivi

Prepričljiv:
32-bitni krmilnik, velik pomnilnik in povezljivost CAN
Robusten:
Odporen na vibracije, vlago in ekstremne temperature okolice
Varen:
Različice uporabe pri
z varnostjo povezanih
vrstah uporabe
Preprost:
Standardizirano programiranje
skladno z IEC-61131-3 s
CODESYS
Prilagodljiv:
V/I vrata z možnostjo konfiguracije:
digitalno, analogno, PWM

ecomatController

Zmogljivi premični krmilniki za različna opravila

Zmogljivi 32-bitni mikrokrmilniki zagotavljajo zelo kratke čase ciklov. Velik programski pomnilnik omogoča obdelavo zapletenih programov aplikacij. Drugi vgrajeni mikrokrmilnik spremlja pomembne funkcije sistema. Poleg digitalni vhodov in izhodov ima krmilnik tudi analogna vrata. Uporabiti je mogoče tudi vhode za hitre signale do 30 kHz. Vsi vhodi in izhodi so zaščiteni pred motnjami in preobremenitvijo. Široka ponudba napajalnikov omogoča delovanje v vgrajenih 12- in 24-voltnih sistemih.

Funkcije prehodov

Skoraj vsi krmilniki imajo več vmesnikov CAN, ki se uporabljajo za prenos podatkov prek protokola CANopen, npr. do decentraliziranih vhodnih/izhodnih modulov ali modula pogovornega okna. Krmilniki z več kot enim vmesnikom CAN se lahko tudi uporabljajo kot prehodi. To npr. omogoča neposredno obdelavo krmilnih in diagnostičnih podatkov dizelskih motorjev s protokolom SAE-J1939.

Programirljivi skladno z IEC 61131-3

S programiranjem prek CODESYS skladno z IEC 61131-3 je programiranje za uporabnika jasno in preprosto. Funkcijske knjižnice so na voljo za posebne funkcije strojne opreme (npr. prehod SAE-J1939/ CANopen).

Mobilni krmilniki

• Za spremljanje funkcij v vozilih in premičnih strojih
• Zmogljivi vmesniki za različna komunikacijska opravila
• Programirljivi skladno z IEC 61131-3 s CODESYS

Za uporabo v kabinah in krmilnih omaricah

• Za spremljanje funkcij v vozilih in premičnih strojih
• Različne enote, certificirane za funkcijsko varnost
• Zmogljivi vmesniki za različna komunikacijska opravila
• Programirljivi skladno z IEC 61131-3 s CODESYS

Krmilnik z visokimi zahtevami glede zaščite