You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Induktivni senzorji

Induktivni senzorji

Senzorji za premične stroje

Odobreno:
Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (Nemškega zveznega urada za promet motornih vozil)
Odporni:
Široko območje delovne temperature
Odporno proti vdoru:
Visoka odpornost pred vdorom za zahteve pri neugodnih pogojih okolja
Zaščita pred sevanjem:
Visoka odpornost na EMC skladno s standardi za vozila
Prilagodljivi:
Širok razpon vhodne napetosti

Zaznavanje položaja v neugodnih pogojih

Za razliko od naprav za industrijsko avtomatizacijo so zahteve za senzorje za mobilne vrste uporabe veliko višje. Ker so nameščeni v izpostavljenih položajih, morajo izpolnjevati posebne zahteve. Naprave so zasnovane, da zagotovijo najvišjo odpornost na udarce in vibracije. V kombinaciji s spojniki ecolink serije EVM so induktivni senzorji serije M idealna kombinacija za mobilne vrste uporabe. Senzorji imajo temperaturni razpon od -40...85°C, tako da lahko zanesljivo delujejo v izjemno hladnih pogojih in kadar so nameščeni poleg vročih motorjev. Poleg tega so naprave neobčutljive na hitre spremembe temperature. Napetostni razpon od 10 do 60V za premične senzorje poskrbi, da tudi velika nihanja vgrajenega sistema ne vplivajo na delovanje. Za skladnost z vse večjimi zahtevami glede elektromagnetne združljivosti pri mobilnih vrstah uporabe ima naprava večjo odpornost na EMC. Senzorji imajo odobritev tipa E1. Z odobritvijo Nemškega zveznega urada za promet motornih vozil so dovoljeni za uporabo v cestnih vozilih brez poteka dovoljenja za uporabo.

Induktivni senzorji

• Uporaba pri premičnih strojih

K izbiralniku