Sistemi za premične stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-schlamm.jpg?v=308528983)
Vedno prva izbira. Robusten, prilagodljiv, zanesljiv.
Nikoli ne veste, kaj bo sprožilo naslednje opravilo. Vendar se lahko prepričate, ali so vaši premični stroji idealno opremljeni za vse izzive: z robustnimi in zanesljivimi sistemskimi rešitvami družbe ifm. Od senzorjev in kablov do zaslonov in krmilnikov nudi družba ifm celotno paleto visokokakovostnih komponent za uporabo v premičnih strojih in to vse od enega vira.
Ne glede na izziv lahko zaupate, da bo vsak del sistema brezhibno deloval.
Spoznajte te prednosti, ki jih nudijo izdelki ifm!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemmobile.png?v=651451617)
Visoka kakovost ustvari zanesljivost
Vse enote ifm morajo dokazati svojo zanesljivost v obsežnih preizkusih. Standardne preizkuse tržnih izdelkov nadgradijo in dopolnijo kombinirani preizkusi. Ti vključujejo tudi preizkuse s toplotnimi udari in preiskusi na vibracije skupaj s posebnimi preizkusi puščanja, npr. z uporabo visokotlačnih vodnih curkov. Med drugim ti testni postopki privedejo do stopnje zaščite IP 69K, ki jo imajo vsi senzorji in spojniki za mobilne vrste uporabe. Preden izdelki ifm prispejo do stranke, so vsi podvrženi 100-odstotnemu končnemu pregledu.
Samo s temi ukrepi lahko družba ifm zagotavlja kakovost in zanesljivost, ki jo obljubljajo stranki.
Kakovostna proizvodnja
Povsem avtomatizirani in natančni proizvodni postopki omogočajo izdelavo izdelkov brez okvar z minimalnimi razponi tolerance. Obsežna kontrola kakovosti in nenehna visoka kakovost materialov zagotavljata, da naši izdelki ustrezajo najvišjim zahtevam in vzdržijo najneugodnejše delovne pogoje. Celoten proizvodni proces je vsekakor certificiran skladno s standardi ISO.
Ni ga mogoče šokirati
Močni udarci in vibracije so del vsakdanjega delovanja premičnih strojev. Naši izdelki za mobilno uporabo morajo vzdržati vse te vplive. Preizkusi vibracij in udarcev simulirajo neugodne delovne pogoje in poskrbijo za pravilno delovanje naših komponent. Ohišja, električni priključki, zasloni – vse mora vzdržati tudi v najneugodnejših pogojih okolice.
Preverjeno glede zanesljivega delovanja
Kakovost je za družbo ifm odločilen dejavnik. Vse komponente ecomatmobile so preverjene glede kakovosti v vseh zadevnih proizvodnih korakih. Po končnem sestavljanju se izvedejo obsežni preizkusi delovanja pri vsakem posameznem izdelku, vključno z vhodi, izhodi in vmesniki. Samo enote z rezultatom preizkusa »pravilno deluje« zapustijo tovarno.
Za ekstremne podnebne razmere
Veliko podnebnih pasov, ena zahteva: pravilno delovanje. Med drugim se preizkusi obnašanje ob vklopu komponent ecomatmobile pri ekstremnih temperaturah v našem klimatskem laboratoriju. Z uporabo ciljnega UV sevanja poskrbimo, da močna sončna svetloba ne vpliva na enote. Naše komponente morajo vzdržati tudi ekstremna temperaturna nihanja in visoko vlažnost.