- ecomatmobile
- Tlačni senzorji
Tlačni senzorji

Senzorji za premične stroje
Kompaktni: Tlačni prenosniki brez prikaza in z analognim izhodom |
Robustni: Merilna celica iz nerjavnega jekla brez kakršnega koli tesnila Odporni na vibracije in udarce |
Prilagodljivi: Spojnik Deutsch, AMP ali M12 |
Odporni na temperature: Temperatura medija –40…125°C |
Hitri: Odzivni čas 2ms |
Specifični za vrsto uporabe: Idealni za uporabo v premičnih hidravličnih vrstah uporabe |
Natančni in zanesljivi tudi pod največjim tlakom
Senzorji tipa PT/PU so primerni za mobilne vrste uporabe in zlasti za hidravlične in pnevmatske vrste uporabe z visokimi delovnimi tlaki. Zaradi visoke odpornosti na vibracije in udarce, visoke stopnje zaščite, odlične odpornosti na elektromagnetno valovanje in skladnosti z E1 so senzorji PT/PU zlasti primerni za uporabo v premičnih strojih. Spojniki novih tlačnih senzorjev omogočajo hitro in preprosto namestitev v premične stroje. Senzorji imajo tudi tankoplastno merilno celico, neposredno zvarjeno s procesnim priključkom. Ta tehnologija zagotavlja visoko natančnost v zelo kompaktnem ohišju s premerom le 19 mm in razmerje med ceno in učinkovitostjo z optimiziranimi stroški.

Senzorji za premične stroje | ||
---|---|---|
• Tlačni prenosniki s spojnikom DEUTSCH ali AMP |
K izbiralniku |