You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Ekstremno preizkušanje

Ekstremno preizkušanje

Pri družbi ifm želimo, da boste zaupali svojim instrumentom za merjenje temperature kot mi svojim. Vsak senzor TCC je »preizkušen več kot standardno«, da zagotovimo proizvodnjo najstabilnejšega, zanesljivega in natančnega izdelka za merjenje temperature, kar jih lahko danes dobite na trgu. Skozi celoten razvoj tega izdelka so naši inženirji prepoznali primarne vzroke za premike in izpade in preizkusili naše izdelke in izdelke treh največjih proizvajalcev v našem preizkusnem laboratoriju X-treme. Poglejte rezultate.

Vpliv toplotnega šoka na izpad in življenjsko dobo senzorjev

Procesi CIP so med najneugodnejšimi, katerim so izpostavljeni instrumenti. Neprestani cikli med vročimi in mrzlimi temperaturami lahko hitro povzročijo odpovedovanje elektronskih komponent ter s tem povzročijo izpade in okvare. Vsak cikel CIP je morebitni vzrok izpada.

Postopek CIP simuliramo v komorah za toplotne šoke. Instrumenti se povsem potopijo v kopel pri -15 °C za 10 minut, nato pa se takoj prenesejo (< 10 sekund) v drugo kopel pri 140 °C. Izpad preizkusimo po vsakih 50 ciklih pri izmerjeni temperaturi 123 °C.

Diagram prikazuje rezultate za vsakega proizvajalca. Zadnji meritvi za proizvajalca B in C sta točki, ko je posamezna enota izpadla. Upoštevajte, da za proizvajalca A podatki niso prikazani, saj je njihov izdelek izpadel po dveh toplotnih ciklih. Merjenje TCC se je zamaknilo za < 0,2 °C in ni bilo neuspešno niti po 1000 ciklih, ko smo preizkus prekinili.

Vpliv hitrosti pretoka na moč zvara

Družba ifm preizkuša odpornost na odpoved zaradi utrujenosti materiala zaradi mehanskih upogibnih sil, ki jih povzroča pretok z visoko hitrostjo in vodno kladivo. Preizkus simulira sile, do katerih pride v ceveh, in meri odpornost na utrujenost materiala laserskega zvara med procesnim priključkom in cevko tipala. Večina proizvajalcev priznava, da je ta zvar šibka točka.

Ker ne moremo zagotoviti usmerjenosti sklopa med nameščanjem, preizkušamo z uporabo sile cikličnega pretoka po celotnem zvaru z vlečenjem v vse smeri. Simulacija prikazuje obremenitve zvara, ko izpostavimo najšibkejšo točko – prekrivanje venca zvara – ciklični sili. Rdeča barva prikazuje največjo obremenitev na zvarjeni spoj.

Za preizkus moči zvara pri preizkusu X-treme smo ujeli tipalo/spojni sklop in ga zavrteli, ko smo uporabili silo 50 lbf na sklop, dokler se spoj ne zlomi. Verjamemo, da ta preizkus jasno podvrže sklop najneugodnejši situaciji. Preizkusili smo 3 vzorce od vsakega proizvajalca s tipalom dolžine 50 mm.