You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

V. Kako se sistem dvojnih elementov RTD senzorja TCC razlikuje od običajnega sistema RTD?

O. Običajno je dvojni sistem RTD sestavljen iz dveh elementov PTC (upor se poveča z večanjem temperature) RTD-ja. Verjetno sta ta elementa iz iste proizvodne serije in sta bila izpostavljena enakim obratovalnim pogojem. Verjetnost, da se oba elementa zamikata z isto hitrostjo, je mogoča, zato je kakršna koli razlika med njunimi meritvami majhna. To pomeni, da verjetno ne bo prišlo do alarma ali opozorila.

Sistem dvojnih elementov senzorja TCC je sestavljen iz elementov PTC in NTC (upor se zmanjša z večanjem temperature). Če pride do zamika, se bo to zgodilo v nasprotnih smereh. Vgrajena diagnostika za preverjanje umerjanja bo to zaznala in opozorila uporabnika.

V. Kakšno je preverjanje umerjanja senzorja TCC v primerjavi s točkovnim umerjanjem Curie za temperaturne senzorje?

O. Sistem točkovnega umerjanja Curie uporablja material, ki spremeni svoje agregatno stanje samo na določeni referenčni točki. Na tej točki oceni merjeno temperaturo in jo ustrezno prilagodi. Preverjanje umerjanja senzorja TCC oceni izmerjeno vrednost po celotnem razponu senzorja, -13...320 °F (-25...160 °C). Če pri senzorju s točkovnim umerjanjem Curie procesna temperatura nikoli ne doseže temperature umerjanja, ni nikoli preverjena.

V. Senzorji TCC nimajo gumbov. Kako spremenim merilno lestvico ali opozorilo zamika in mejne vrednosti alarmov?

O. LR Device (QA0011) je programska oprema družbe ifm za konfiguracijo senzorjev. Uporablja se lahko s kablom USB (E30390), priključenim na prenosnik. Senzorje je mogoče konfigurirati tudi oddaljeno z uporabo IO-Linka.

V. Kaj pomenijo različne barve lučk LED?

O. Lučka LED senzorja TCC je pri običajnem obratovanju zelena. Če senzor zazna napako pri merjenju, se lučka LED spremeni v rdečo. Če izmerjena temperatura nima pričakovane vrednosti, se lučka LED spremeni v modro. Podrobnosti o izhodnem obnašanju pri teh stanjih so navedene tukaj.