You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Zmogljivost zunaj okvirjev

Zmogljivost merjenja zunaj okvirjev

Pri družbi ifm želimo, da boste zaupali svojim instrumentom za merjenje temperature kot mi svojim. Temeljito preizkusimo vsak senzor TCC, da zagotovimo proizvodnjo najstabilnejšega, zanesljivega in natančnega izdelka za merjenje temperature, kar jih lahko danes dobite na trgu.

Laboratorij za umerjanje družbe ifm je potrjen z A2LA skladno z mednarodnim standardom ISO 17025, ki je najstrožji standard kakovosti v panogi merjenja. Oprema, uporabljena v tem laboratoriju, je sledljiva skladno s standardi NIST in podvojena na naši proizvodni liniji. V laboratoriju za umerjanje preizkusimo zmogljivost zunaj okvirjev in jo primerjali s specifikacijami za skupino izdelkov TCC, da zagotovimo natančnost in zanesljivost svojih izdelkov. Nato primerjamo zmogljivost senzorja TCC z izdelki treh drugih velikih proizvajalcev.

Natančnost merjenja zunaj okvirjev

Namestili smo 15 novih, neobremenjenih instrumentov vsakega proizvajalca v svojo preizkusno opremo pri 5 temperaturah: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C in 123 °C. Vsaka pika na diagramu prikazuje podatkovno točko, vodoravne črte pa pomenijo specifikacijo proizvajalca. Zelo majhno odstopanje TCC prikazuje visoko stopnjo natančnega nadzora znotraj proizvodnega procesa.

Ponovljivost merjenja zunaj okvirjev

Ponovljivost je pokazatelj, kako zaupanja vredno je merjenje senzorja v vsakem trenutku. Tukaj je prikazana kot razlika med povprečno natančnostjo vseh vzorcev in posameznimi meritvami. Ponovljivost senzorja TCC je manj kot 0,015 °C, zato ste lahko brez skrbi, da bo instrument vedno zagotovil ponovljivost merjenja.

Vpliv temperature okolice na natančnost zunaj okvirjev

Spremembe temperature okolice lahko povzročijo izpad elektronskega senzorja in morebiti vplivajo na natančnost izmerjene vrednosti. V idealnem primeru temperatura okolice ne bi smela vplivati na natančnost vrednosti merjenja. Proizvajalci določijo dovoljeno odstopanje zaradi povečevanja in manjšanja temperatur okolice. Tej specifikaciji pravimo »temperaturni koeficient«, drugi proizvajalci pa lahko uporabljajo drugačno terminologijo.

Za preizkus vpliva temperature okolice zamenjamo element RTD v konici pritrjenega rezistorja in simuliramo stabilno procesno temperaturo. Nato se senzorji namestijo v toplotno komoro in izpostavijo temperaturam okolice -50 °C, 25 °C in 85 °C, da se izmerijo razlike procesne temperature. Vsaka pika prikazuje izmerjeno točko, vodoravne črte pa pomenijo objavljene specifikacije.