Zum Hauptinhalt springen
You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Samonadzorni temperaturni senzor TCC

Ali zaupate svojim instrumentom za merjenje?

Temperatura je eno najpomembnejših merjenj, ki se uporabljajo pri nadzoru procesov. V industriji živil in pijač je natančno in stabilno merjenje temperature ključnega pomena za pravilno kakovost in varnost izdelkov. Kaj pa se zgodi, če vaša procesna temperatura ni natančna?

TCC družbe ifm je zasnovan, da se spopade z izzivi tipične temperature izdelkov

Indikacija stanja senzorja v enem pogledu
»Tehnologija preverjanja umerjanja« omogoča spremljanje natančnosti instrument v dejanskem času. TCC sporoči odstopanja od uporabniško določene tolerance elektronsko in vizualno, če se lučka LED spremeni v modro.
IO-Link omogoča podrobni vpogled v proces
Uporaba digitalne komunikacije zagotavlja večjo natančnost merjenja in zanesljivost kot analogna, saj ne prihaja do izgub signalov.
Ohišje iz enega kosa preprečuje vdor
Največji povzročitelj izpada instrumenta je vdor vlage. Povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla 316 elementa TCC preprečuje vdor.
Raznolikost dolžin in priključkov tipala
Priključki za higienične procese 1,5” in 2” trojna sponka, 6 mm premera, z dolžinami tipala do 550 mm so primerni za večino vrst uporabe.
Natančnost pametnega diagnostičnega monitorja
Dva elementa RTD v konici reagirata na temperaturne spremembe v nasprotnih smereh, mikroprocesor pa ju nadzoruje glede morebitnega zmanjšanja natančnosti merjenja.