- TCC
- Tehnologija
Tehnologija
Sistem merjenja
Zasnove skupine instrumentov TCC vključujejo dva zaznavna elementa, ki samodejno zaznata in pošljeta opozorilo, če pride do zamika signala. Element PTC (pozitivni temperaturni koeficient) poveča upor brez povišanja temperature. Element NTC (negativni temperaturni koeficient) zmanjša upor brez povišanja temperature.
Ker PTC in NTC reagirata na temperaturne spremembe v nasprotnih smereh, lahko mikroprocesor izmeri razliko med obema elementoma in opozori uporabnika o morebitnem zmanjšanju natančnosti.
Zgradba konice
ifm uporablja odlično zasnovano konico s tankim slojem in dva elementa RTD.
- Elementa RTD sta povezana z nosilcem tankega sloja, da zmanjšata toplotno maso električnih vodov
- Nosilec sloja in elementa RTD so pritrjeni na sklop nosilca za natančno nastavitev položaja elementov in zagotavljajo stalno silo proti notranji steni tulca
- Ta zasnova omogoča neposredni in stalni stik s tulcem, zaradi česar se zmanjša ločevanje med elementoma RTD in procesnim medijem. Rezultat – hiter in ponovljiv odziv!
Ohišje iz enega kosa
TCC uporablja povsem zvarjeno, hermetično zaprto konstrukcijo IP69K iz nerjavnega jekla 316. Ta zgradba preprečuje nevarnost vdora – ki je glavni povzročitelj zamika instrumenta.
Za razliko od tradicionalnih instrumentov z glavno komoro in oddajnikom »hokejski pak«, ki morajo biti ožičeni in se ujemati (umerjeni), je senzor TCC iz enega kosa dobavljen povsem umerjen.
- Dobavljen je povsem sestavljen in umerjen prek postopka umerjanja v več kopelih, ki je del proizvodnega procesa. Prenesite brezplačno tovarno z našega spletnega mesta
- Navedena natančnost je za celoten sklop – ni treba dodati natančnosti posameznih komponent.
- Naročanje je preprosto z eno 6-mestno številko
- Preprečite nenačrtovane ustavitve proizvodnje zaradi napak senzorja ter povečajte produktivnost in dobiček
Digitalna komunikacija
Vsak senzor TCC je opremljen s tradicionalnim analognim izhodom 4…20 mA in z najnovejšo tehnologijo IO-Link za digitalno komunikacijo. Uporaba digitalne komunikacije izboljša natančnost merjenja in zanesljivost bolj kot analogna, saj ne prihaja do izgub signalov.
Uporaba IO-Linka zagotavlja vpogled v stanje procesov
- Neprekinjeno spremljanje procesne in referenčne temperature
- Datum namestitve
- Dnevnik dogodkov za preverjanje stanja umerjanja, delovne ure in temperaturo elektronike
- Temperaturni histogram za celoten razpon
Stanje preverjanja umerjanja
Velika kupola LED na senzorju TCC zagotavlja prikaz zdravja senzorja v enem pogledu.
- Spremlja negotovost merjenja vse dni v tednu med intervali umerjanja
- Zmanjša izgube izdelka/vpliv na kakovost kot posledica netočnega merjenja med intervali umerjanja
- Odpravlja napake, ki jih povzročajo ročne meritve ali ročno shranjevanje podatkov s samodejnimi dnevniškimi zapisi podatkov
- Potencialno zmanjša število uradnih preverjanj za verifikacijo umerjanja
Zelena
Običajno obratovanje. Spremlja preverjanje umerjanja in vgrajeno diagnostiko
Temperatura (PT) | Referenčna temperatura (NTC) | Stanje preverjanja umerjanja (OUT1) | Analogni signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Preverjanje umerjanja | ![]() |
![]() |
Vklop | ![]() |
Vgrajena diagnostika | ![]() |
![]() |
Vklop | ![]() |
Modra
Način opozarjanja. Sporoča opozorilo.
- Določena mejna vrednost preverjanja umerjanja presežena
- Referenčni element (NTC) okvarjen
- Funkcija preverjanja umerjanja na voljo
Temperatura (PT) | Referenčna temperatura (NTC)* | Stanje preverjanja umerjanja (OUT1) | Analogni signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Preverjanje umerjanja | ![]() |
![]() |
Izklop | ![]() |
* V primeru okvarjenega referenčnega elementa temperaturna vrednost NTC ne bo navedena.
Rdeča
Način napake. Sporočena je napaka vgrajene diagnostike.
- Merilni element (PT) okvarjen
- Zlomljeni spajkani spoji na elementih
- Zaščita pred čezmerno temperaturo (> 230 °C procesne temperature)
Temperatura (PT) | Referenčna temperatura (NTC) | Stanje preverjanja umerjanja (OUT1) | Analogni signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Preverjanje umerjanja | ![]() |
** | Izklop | 21,5 mA ali 3,5 mA |
** Temperaturna vrednost NTC je navedena, vendar samo prek IO-Linka.