You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Primeri uporabe

Primeri uporabe

Spremljanje parne sterilizacije in procesa CIP

Oddelek za nadzor kakovosti evropskih proizvajalcev mleka je prepoznal več kritičnih kontrolnih točk, pri katerih so bili predhodni temperaturni instrumenti neuspešni zaradi čezmernih vibracij (sile gravitacije): parna sterilizacija cevi med posameznimi procesnimi koraki in procesom CIP v rezervoarjih za dozorevanje.

Parna sterilizacija

Temperatura pare je 80...140 °C in senzor TCC spremlja to območje, da zagotovi varno sterilizacijo. Stranka je želela namestiti točko za merjenje temperature zelo blizu parnemu brizgalniku. Zaradi lokacije so bili instrumenti podvrženi visokim vibracijam. Obseg ravni vibracij je bil predhodno neznan, vendar so bile s pomočjo opreme za spremljanje vibracij družbe ifm izmerjene najvišje vrednosti do 360 g! Ker je TCC zasnovan, da vzdrži močne udarce in vibracije, je pri tej vrsti uporabe opravil svoje delo brez napak.

Sistem CIP

Cevi in rezervoarji se čistijo z lugi in s kislinami z uporabo ciklov gretja in hlajenja. Toplotni šoki so pogosto vzrok okvar instrumentov. Vseeno pa senzor TCC vzdrži toplotne šoke brez učinka na natančnost ali gotovost merjenja.

Pasterizacija sira

Veliki proizvajalec izdelkov iz pasteriziranega sira uporablja procesno opremo za kuhanje in razdeljevanje svojih izdelkov. Za pravilno pasterizacijo je potrebno vzdrževanje določene ključne temperature. Njihovi postopki zahtevajo tedenske verifikacije temperaturnih instrumentov glede umerjene natančnosti. Enkrat je človeška napaka povzročila znatno izgubo izdelka in nacionalni odpoklic.

TCC nudi edinstveno rešitev z uporabo dvojnih temperaturnih elementov. Pri uporabi z IO-Link masterjem sta oba elementa neprekinjeno pod nadzorom glede negotovosti merjenja prek krmilnega omrežja EtherNet IP v obratu.